Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento de WAGO

Aislar, amplificar, filtrar y convertir: los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento desempeñan un gran número de funciones en una amplia variedad de aplicaciones y garantizan una transmisión de señal segura y sin errores (avalada por un conjunto integral de homologaciones en aplicaciones de todo el mundo). Destacan por su facilidad de uso, cómodo accionamiento y absoluta fiabilidad.

La fuente de alimentación de los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento se puede puentear fácilmente utilizando el mismo diseño de perfil en diferentes anchuras, eliminando la conexión de cada componente individual.

Ventajas:

  • Conmutación calibrada entre rangos de medición para garantizar el mismo grado de precisión

  • Pueden utilizarse en entornos extremos de -40 a +70 °C

  • Conexión enchufable y varias opciones de puenteado

  • Configuración intuitiva a través de software, conmutadores DIP o interruptor de presión/deslizante

Product Overview

Varias combinaciones posibles

Descubra nuestra gama
Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento

Amplificadores de aislamiento

Los amplificadores de aislamiento desempeñan numerosas funciones en aplicaciones industriales y ofrecen una transmisión de señal segura y sin errores.

La gama de amplificadores de aislamiento de WAGO ofrece una solución adecuada para cada aplicación: los amplificadores de aislamiento se configuran de manera permanente con tensión de alimentación y están disponibles en varios formatos: amplificadores de aislamiento universal configurables, amplificadores de aislamiento bipolares, aisladores de alimentación y repetidores de señal. Sin tensión de alimentación, la gama incluye aisladores pasivos y aisladores alimentados por bucle.

Ventajas:

  • Aislamiento galvánico entre entrada/salida/fuente de alimentación

  • Ajuste cero y span para compensar errores o desviaciones de señal

  • Función de filtro conmutable para evitar interferencias de señal

  • Salida digital configurable a los límites del rango de medición y configurable con funciones adicionales (p. ej., retardo de conexión)

Convertidores de frecuencia

Los convertidores de frecuencia de WAGO registran señales de 0,1 kHz a 120 kHz de sensores NAMUR, NPN o PNP y convierten la frecuencia en una señal analógica normalizada.

Ventajas:

  • Adquisición de señales de sensores NAMUR, NPN o PNP

  • Rango de frecuencias: 0,1 … 120 kHz

  • Señalización de errores: detección de rotura de hilo/cortocircuito de sensores de proximidad NAMUR

  • Señalización de rango de medición no alcanzado/sobrepasado

Convertidores de señal de temperatura

Los convertidores de señal de temperatura permiten registrar señales de sensores Pt, TC, Ni, KTY y RTD y resistencias. Estos datos de proceso se transmiten a la salida como señal analógica normalizada. El uso de un sensor modificador de la resistencia o un termopar depende de factores como el rango de temperaturas máximo, el entorno de instalación o la precisión necesaria de la medición.

Ventajas:

  • Adquisición de señales de sensores Pt, TC, Ni, KTY y RTD, así como de resistencias hasta 4,5 kOhm

  • Tecnología de conexión de 2, 3 y 4 conductores

  • Señalización de errores: detección de rotura de hilo/cortocircuito del sensor

  • Señalización de rango de medición no alcanzado/sobrepasado

Interruptores de valor límite

Los interruptores de valor límite monitorizan diferentes señales de medición como temperatura, corriente o tensión. Si un valor cae por encima o por debajo de un valor límite, puede activarse una alarma o una parada de emergencia. Además de los interruptores de valor límite para señales analógicas normalizadas, también dispone de interruptores de valor límite RTD para sensores de temperatura de resistencia y potenciómetros, así como interruptores de valor de límite TC para termopares, que permiten tanto monitorizar como medir la señal.

Ventajas:

  • Retardo configurable de conexión/desconexión

  • Reacción de una salida de señal digital (DO) a los límites configurados libremente en el rango de medición y uso como interruptor de valor límite con retardo de conexión/desconexión

  • Contacto de señal electromecánica

Convertidor de señal de potenciómetro

El convertidor de señal de potenciómetro registra señales de resistencia, por ejemplo, de potenciómetros, y la convierte en una señal analógica estándar.

Ventajas:

  • Adquisición de señales de potenciómetros y resistencias

  • Identificación automática de potenciómetro

  • Parámetros de entrada y salida configurables

  • Reacción de una salida de señal digital (DO) a los límites configurados libremente en el rango de medición y uso como interruptor de valor límite con retardo de conexión/desconexión

grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Convertidores de señal de corriente y tensión y módulos de medición de potencia

Además de los convertidores de corriente y tensión que registran corrientes y tensiones de CC y CA, también incluye un módulo de medición de potencia que puede medir la corriente y la tensión en paralelo, convertirla en electricidad y transmitirla como señal analógica estándar.

Ventajas:

  • Miden tensiones de CC o CA hasta 300 V en una anchura de tan solo 6 mm

  • Puentean la tensión de alimentación con puentes compatibles con toda la gama

  • Gran versatilidad de configuración

Módulos de medición de potencia trifásica

Los módulos de medición de potencia integrados en una carcasa de montaje en carril DIN ofrecen la solución ideal para medir de forma remota las corrientes y tensiones de una red trifásica desde el nivel de control.

Ventajas:

  • Varias versiones de dispositivo que ofrecen la posibilidad de conectar transformadores de intensidad o bobinas Rogowski

  • Ranura de tarjeta microSD para almacenar datos de medición

  • Carcasa compacta de montaje en carril DIN

  • Comunicación a través de Modbus RTU y salida de pulso

Opciones de configuración

Configuración intuitiva a través de software, aplicación o pantalla

konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Software de configuración de interfaz G2

Los convertidores de señal se pueden configurar de forma sencilla con el software de configuración de la interfaz.

Ventajas:

  • Detección automática de módulo

  • Configuración y visualización de los valores de proceso

  • Parametrización de la salida digital de conmutación

  • Comunicación a través del cable de servicio USB de WAGO o el adaptador Bluetooth® de WAGO

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Pantalla de configuración

Una pantalla desmontable se puede acoplar a la carcasa de forma rápida y sencilla. Incluye un innovador panel táctil para configurar de forma intuitiva los dispositivos. La pantalla multicolor cambia entre naranja, rojo, verde y blanco en función del estado actual del dispositivo. Los recursos integrados, como la función de copia, permite transmitir los datos de configuración almacenados de un dispositivo a otro del mismo tipo. Pueden asignarse contraseñas para proteger los datos configurados para evitar accesos y cambios no autorizados.

Ventajas:

  • Puede enchufarse fácilmente a los convertidores de señal

  • Funcionalidad táctil a través del entorno de control

  • Detección automática de módulo

  • Configuración y visualización de los valores de proceso

  • Función de copia para copiar los datos de configuración de un dispositivo a otro

Descubrir productos

Más información sobre este tema

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Todos los productos

Descubra nuestra gama de convertidores de señal y amplificadores de aislamiento.

Su persona de contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales