Los nuevos fusibles electrónicos de un solo canal de la serie EPSITRON® de WAGO protegen con fiabilidad sus sistemas frente a sobretensiones y cortocircuitos. Los fusibles secundarios se dispararán incluso en los casos de pequeña sobretensión recogidos en la norma EN 60204, haciendo posible de esta forma el uso de un dispositivo de red básico y económico. El disparo se produce exactamente después de 4 ms en caso de fuerte cortocircuito.
Ventajas:
24 VCC/en cinco versiones para corrientes nominales de: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
Con dispositivos codificados por colores en función de la corriente nominal
Un diseño extremadamente fino
Capacidad de activación: >50.000 µF
Amplio rango de temperatura ambiente: −25 … +70 °C
Reinicio, activación/desactivación directamente desde el módulo o a distancia a través de la señal de entrada digital
La señal de salida de disparo también puede combinarse como un grupo de señales para 30 dispositivos
Homologaciones: CE, UL 61010, UL 2367