buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Transformadores de intensidad y puntos de medición de tensión

En cualquier situación en la que se midan y procesen corrientes elevadas, los transformadores de intensidad de WAGO son la primera opción. Los puntos de medición de tensión también obtienen de forma sencilla y segura la tensión de medición en los sistemas existentes.

Ventajas:

  • Conexión segura del cableado con la tecnología de conexión CAGE CLAMP®

  • Gama completa de productos para nuevos sistemas, y también para reacondicionar instalaciones antiguas

  • Componentes coordinados para favorecer la gestión de los datos de la energía

Bobinas Rogowski

Las bobinas Rogowski de la serie 855 de WAGO incorporan una bobina con núcleo cerrado de aire, dividido y no magnético y convierten corrientes alternas con total fiabilidad.

Ventajas:

  • Más compactas: ideales para medir corrientes altas a través de núcleo dividido

  • Fáciles de usar gracias al cierre de bayoneta y a los puntos de anclaje para sujetacables

  • Mayor seguridad gracias al cierre de bayoneta precintable

  • Conexión directa de las bobinas Rogowski al módulo de medición de potencia trifásica (750-495/000-002)

  • Preparado para uso global en numerosos sectores gracias a la homologación UL

Transformadores de intensidad enchufables con tecnología de conexión picoMAX®

Ventajas:

  • Sencilla instalación de cables secundarios mediante la tecnología de conexión enchufable picoMAX®

  • La instalación directamente encima el fusible ahorra espacio y optimiza el montaje en serie gracias a los clips de enganche laterales

  • Homologado por UL

Transformadores de intensidad con núcleo abierto

Ventajas:

  • Transformadores de intensidad con núcleo abierto, ideales para reacondicionar los sistemas existentes

  • Sin interrumpir el flujo de corriente

  • Instalación sencilla y barata mediante sujetacables

  • La pata del transformador (855-5xxx) se puede quitar completamente si necesita más espacio

Transformadores de intensidad enchufables con tecnología de conexión CAGE CLAMP®

Ventajas:

  • Tecnología de conexión CAGE CLAMP® sin tornillos

  • Kit de montaje rápido para una instalación sencilla y barata

  • Extraordinaria versatilidad gracias a sus varias opciones de montaje

  • Sencilla puesta en cortocircuito del transformador mediante terminales secundarios redundantes S1 y S2

  • Homologado por UL

Puntos de medición de tensión para conductores aislados

Los puntos de medición de tensión de la serie 855 de WAGO también obtienen de forma sencilla y segura la tensión de medición en los sistemas existentes. El contacto del conductor se realiza por conexión IDC (desplazamiento de aislante) para una rápida derivación de la tensión.

Ventajas de nuestros puntos de medición de tensión:

  • Obtenga de forma segura la tensión de medición con solo un giro

  • La conexión de desplazamiento aislante garantiza una instalación segura sin necesidad de utilizar herramientas

  • Fusible de 2 A (5 x 25 mm) opcional

  • Para conductores aislados de hasta 16 mm⊃2;

Voltage Taps for Busbars

The Benefits for You:

  • Fast, easy installation on a live busbar with clamp mount or M6/M8 mounting

  • Various marking options for clear identification

  • Universal conductor termination via Push-in CAGE CLAMP® connection technology

  • Fused voltage path protects downstream measurement devices

Puntos de medición de tensión y corriente

Los puntos de medición de tensión y corriente de WAGO, una combinación de transformador de intensidad y toma de medida de tensión, se puede montar de forma rápida y sencilla en la ranura de puenteado de la borna de paso de alta corriente de 95 mm2 (285-195).

Ventajas:

  • Los datos de alimentación pueden obtenerse directamente en la fuente de alimentación

  • Transformador de intensidad de 25 A/1 A integrado

  • Cumple con la clase de precisión 0,5 según EN 61869-2 para producir resultados de medición exactos

  • El circuito de tensión equipado con fusible protege los dispositivos de medición en el flujo descendente

Módulos de medición de potencia trifásica

Los módulos de medición de potencia integrados en una carcasa de montaje en carril DIN ofrecen la solución ideal para medir de forma remota las corrientes y tensiones de una red trifásica desde el nivel de control.

Ventajas:

  • Varias versiones de dispositivo que ofrecen la posibilidad de conectar transformadores de intensidad o bobinas Rogowski

  • Ranura de tarjeta microSD para almacenar datos de medición

  • Carcasa compacta de montaje en carril DIN

  • Comunicación a través de Modbus RTU y salida de pulso

grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Convertidores de señal de corriente y tensión y módulos de medición de potencia

Además de los convertidores de corriente y tensión que registran corrientes y tensiones de CC y CA, también incluye un módulo de medición de potencia que puede medir la corriente y la tensión en paralelo, convertirla en electricidad y transmitirla como señal analógica estándar.

Ventajas:

  • Miden tensiones de CC o CA hasta 300 V en una anchura de tan solo 6 mm

  • Puentean la tensión de alimentación con puentes compatibles con toda la gama

  • Gran versatilidad de configuración

Transformador de intensidad enchufable para facturación de consumos

Los transformadores de intensidad enchufables para facturación de consumos son unidades inductivas de un conductor. Debido al principio de medición utilizado, estos transformadores de intensidad están exclusivamente diseñados para aplicaciones de redes de CA.

Estas unidades enchufables cumplen con el procedimiento de evaluación de conformidad (módulo D) y se pueden utilizar con fines de facturación.


Ventajas:

  • Combinable fácilmente con el contador de energía equipado con conexión de transformador

  • Tecnología de conexión CAGE CLAMP® sin tornillos

  • Homologado para fines de facturación

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Descubra la amplia gama de transformadores de intensidad y Ppntos de medición de tensión y corriente de WAGO.

Una inspiración para usted

Medición y análisis de corriente

Solución de WAGO para la monitorización y conservación de energía

Bornas Compact para transformador

Borna de carril premontada para facilitar la conexión y cortocircuito de los transformadores de intensidad, disponible para los módulos de medición trifásicos

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Bornas Compact para transformador

La sencilla solución para poner en cortocircuito de forma fiable transformadores de intensidad que no estén directamente conectados a la carga. También disponible para circuitos trifásicos.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales