buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Cableado de sistemas

Conecte componentes individuales a su sistema de automatización de forma sistemática, rápida y sencilla con las soluciones de cableado de sistemas de WAGO. En un contexto en el que las soluciones de sistemas y armarios de distribución son cada vez más complejas, nuestras soluciones le ahorran tiempo y dinero en las fases de planificación, instalación y puesta en servicio.

Ventajas:

  • Conexión fiable y sin errores de componentes individuales

  • Los cables premontados agilizan la conexión

  • Módulos de interfaz con hasta 16 canales

  • Varias opciones de marcaje para una clara identificación

interface-kabel_2000x2000px.jpg

Cables de interfaz

Los cables de interfaz de WAGO proporcionan una conexión rápida y sencilla de los módulos de E/S de WAGO a la interfaz oportuna o a módulos relé equipados con un conector hembra de 10 o 20 polos.

Ventajas:

  • Conexión rápida y sencilla entre niveles de conexión (sensores y actuadores) y controladores

  • Para que disfrute de una mayor flexibilidad a la hora de planificar su sistema, también ofertamos cables con puntas libres

  • Ahorro de tiempo con los cables de interfaz premontados

uebergabemodule_2000x2000px.jpg

Módulos de interfaz para el cableado de sistemas

Los módulos de interfaz para el cableado de sistemas de WAGO garantizan conexiones fiables y libres de mantenimiento al nivel de control y se pueden conectar fácilmente a WAGO-I/O-SYSTEM y a muchos otros controladores mediante el uso de cables de interfaz premontados. Con este enfoque, reducimos significativamente los costes del cableado de sistemas.

Ventajas:

  • Cableado compacto y de alta densidad en armarios de distribución

  • Uso de módulos de entrada/salida digitales y analógicas

  • Rápido precableado y sencilla reubicación del punto de conexión

  • Conexiones fiables y libres de mantenimiento con la tecnología de conexión CAGE CLAMP®

alle-produkte_systemverkabelung_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de los productos de cableado de sistemas de WAGO.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales