Alojada en una carcasa de 6 mm de ancho, la serie JUMPFLEX® 857 marca un nuevo hito en convertidores de señal: los módulos ofrecen numerosas mejoras técnicas y un perfil común que permite utilizar los mismos puentes push-in de gran flexibilidad en toda la línea JUMPFLEX®. Con sus nuevos convertidores de señal JUMPFLEX®, WAGO continúa ampliando su cartera actual JUMPFLEX®, ofreciendo a sus clientes las mejores soluciones en un único dispositivo.
Sus ventajas de un vistazo:
Múltiples y sencillas opciones de configuración
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento ampliado de −40 a +70 °C
Aislamiento seguro de 3 vías con tensión de prueba de 3 kV según EN 61010-1
Carcasa de 6 mm (0,24”) de ancho
Etiquetado con WMB y tiras de marcadores TOPJOB® S