Noticias

Una fuente alimentación adicional: convertidor DC/DC EPSITRON®

La nueva generación de convertidores DC/DC de WAGO (787-28xx) con carcasa de 6 mm es ideal cuando solo se instala una fuente de alimentación en el armario de distribución y no es necesario un suministro de tensión adicional.

Ventajas:

  • Sin alimentación adicional

  • Puede puentearse con las series 857 y 2857

  • Permite ahorrar un espacio valioso en el armario

  • Preparado para uso global en numerosos sectores gracias a las homologaciones UL y GL (pendientes)

  • Atractiva relación entre rendimiento y precio

Descripción general del producto

La nueva generación de convertidores DC/DC de la serie 787-28xx de WAGO se distingue por sus muchas funciones mejoradas y homologaciones, además de por una relación rendimiento/precio aún más atractiva. Estos dispositivos planos de 6 mm proporcionan un suministro fiable a pequeños aparatos eléctricos. Además, pueden puentearse tanto con los convertidores de señal JUMPFLEX® de la serie 857 como con relés cuando el armario de distribución solo dispone de un suministro de tensión de 48 V.

Las homologaciones UL y GL* permiten utilizar los convertidores DC/DC de WAGO en todo tipo de aplicaciones de los más variados sectores, Incluidos fabricación de maquinarias, construcción naval, además de ingeniería de tráfico, donde puede actuar como fuente de alimentación adicional para ahorrar un valioso espacio en el armario de distribución.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Fuentes de alimentación eficientes

Tensión de suministro constante en cualquier momento: en todo el mundo, en la más extensa variedad de aplicaciones. ¡Esa es la razón del éxito de las fuentes de alimentación de WAGO!

Asesoramiento del producto de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales