Noticias

Fuentes de alimentación económicas: EPSITRON® ECO Power

Nuevas fuentes de alimentación EPSITRON® ECO (787-2742 y 787-2744): WAGO ofrece una serie de fuentes de alimentación económicas sobre carril DIN para aplicaciones estándar de 24 VCC.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Diseño plano

  • Alta eficiencia

  • Cableado rápido y sin herramientas mediante conexión enchufable con palanca de accionamiento

  • Buena relación entre rendimiento y precio

Descripción general del producto

Gracias a la tecnología de conexión enchufable con palanca de accionamiento, los nuevos modelos de fuente de alimentación EPSITRON®ECO no solo permiten realizar conexiones rápidas, libres de mantenimiento y sin herramientas, sino que también conectan secciones de conductor más grandes, incluso con punteras. Además, estas fuentes de alimentación ECO disponen de una entrada trifásica de 400 a 480 VCA y un suministro de 24 VCC en la salida a 20 A (787-2742) y 40 A (787-2744) ꟷcon una tensión de salida regulable de hasta 28 VCC. También disponen de un contacto «DC OK» para tareas de supervisión.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Fuentes de alimentación eficientes

Tensión de suministro constante en cualquier momento: en todo el mundo, en la más extensa variedad de aplicaciones. ¡Esa es la razón del éxito de las fuentes de alimentación de WAGO!

Asesoramiento del producto de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales