Fusibles electrónicos de un solo canal
Con una anchura de tan solo 6 mm, estos nuevos disyuntores representan los fusibles electrónicos más estrechos del mercado. Son aproximadamente un 66 % más pequeños que los disyuntores en miniatura con lo que ahorran aún más espacio, especialmente cuando se utilizan en armarios de distribución. Estos fusibles electrónicos permiten activar cargas elevadas superiores a 50.000 microfaradios sin tener que adoptar medidas extraordinarias ni modificar la corriente nominal, contribuyendo a reducir los falsos disparos provocados por corrientes de irrupción.
Ventajas:
24 VDC/en seis versiones para corrientes nominales de 1 a 8 A
Con dispositivos codificados por colores en función de la corriente nominal
Una versión extremadamente fina
Capacidad de activación: >50.000 µF
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: −25 … +70 °C
Reinicio, activación/desactivación directamente desde el módulo o a distancia a través de la señal de entrada digital
La salida de señal activada también puede combinarse en una señal agrupada de hasta 30 dispositivos
Homologaciones: CE, UL 61010, UL 2367