Noticias

Simplifique la instalación con los módulos de distribución de potencial

Los nuevos y compactos módulos de distribución de potencial de WAGO proporcionan una cómoda distribución de potencial en aplicaciones con fuentes de alimentación.

Aspectos técnicos más destacados:

  • Utilice módulos de entrada adicionales para puentear cómodamente el potencial a otros módulos.

  • Reduzca el tiempo de instalación y los costes de almacenamiento con módulos preconfigurados

  • La versión de salida protegida con fusible acaba con la necesidad de instalar bornas adicionales con portafusible.

  • Las bornas push-in de carril con palanca de accionamiento simplifican las conexiones de entrada/salida

  • Tecnología de conexión CAGE CLAMP® libre de mantenimiento

Descripción general del producto

Puesta en servicio más rápida y conexiones libres de mantenimiento

Como todas las bornas push-in de carril WAGO, estos nuevos módulos de distribución de potencial también utilizan la tecnología de conexión CAGE CLAMP®. Esta tecnología garantiza conexiones rápidas, resistentes a las vibraciones y libres de mantenimiento y además, reducen el tiempo empleado para realizar las conexiones con el consecuente ahorro en mano de obra. Una puesta en servicio más rápida y la eliminación de los costes asociados al mantenimiento multiplican las opciones de ahorro.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales