El nuevo punto de medición de tensión y corriente de WAGO (855-951/250-000) complementará al instante su equipamiento de medición de corriente y electricidad con una solución nueva e innovadora. La combinación de la borna de paso de 2 conductores de WAGO con este nuevo punto de medición de tensión y corriente crea el escenario perfecto para la gestión energética, porque allí donde se mide la electricidad, se necesitan corriente y tensión.
Ventajas:
Los datos de energía pueden aprovecharse directamente en la fuente de alimentación
Mismo ancho total que la borna de paso de dos conductores de 95 mm⊃2;
Fácil instalación: Sólo tiene que insertar el punto en la ranura de puenteado de la borna de de paso de 2 conductores
Transformador de intensidad de 250 A/1 A integrado
Cumple con la clase de precisión 0,5 para producir resultados de medición exactos
El circuito de tensión equipado con fusible protege los dispositivos de medición en el flujo descendente
Conexiones de cortocircuito del transformador y puenteado del neutro
Varias opciones de marcaje para una clara identificación