Noticias

Conexión directa de los accionamientos eléctricos con SMI Master

Menos es más: el nuevo módulo Master «Standard Motor Interface» (753-1630) no incluye inversor de nivel. Ahora los accionamientos eléctricos de persianas y cortinas se conectan directamente al módulo. WAGO también ofrece su nuevo configurador SMI, que dispone de un diseño de cinta muy familiar e incorpora funciones prácticas que simplifican la configuración del módulo.

La automatización en edificios está creciendo paulatinamente en medio de un escenario de eficiencia energética, lo que convierte a Standard Motor Interface (SMI) en la solución ideal para la automatización de estancias. El sistema de subbus SMI está especializado en el control y posicionamiento preciso de accionamientos de cortinas.

Dimensiones más pequeñas en comparación con los módulos SMI maestros y dotado de tecnología avanzada: el SMI Master (753-1630) satisface los requisitos más rigurosos sobre uso de persianas en edificios o entornos industriales. Además del cableado aéreo, la eliminación de los módulos de interfaz serie convencionales, incluidos los inversores de nivel SMI, contribuye a reducir aún más los costes y permite conectar los accionamientos SMI directamente al módulo. Por otro lado, el módulo incorpora su propia fuente de alimentación, lo que acaba con la necesidad de alimentación externa.

Ventajas:

  • Permite conectar los accionamientos SMI directamente a WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • Ahorra espacio y costes

  • El configurador SMI facilita el direccionado, la configuración y la puesta en servicio de los accionamientos SMI.

  • Entrada digital para el control manual de los accionamientos SMI (p. ej., mantenimiento, limpieza de ventanas) independiente del programa PLC

  • Una salida digital desactiva termporalmente los accionamientos cuando no son necesarios

  • Transferencia de datos a todos los niveles de administración y funcionamiento utilizando protocolos de automatización en edificios independientes del bus de campo, como por ejemplo, BACnet o KNX



Intuitivo y rentable: SMI Master de WAGO

Aparte de la conexión rentable de accionamientos de persianas y cortinas, el módulo SMI Master 753-1630 de WAGO se distingue por su facilidad de uso. Numerosas bibliotecas de funciones y bloques funcionales preintegrados para la transmisión bidireccional de comandos SMI e información garantizan una rápida puesta en macha de las funciones del controlador. El nuevo configurador SMI de WAGO facilita el diseño y la puesta en servicio de las redes SMI. El software se utiliza para acceder rápidamente a las direcciones de los accionamientos SMI y facilitar tanto la importación como la exportación de todos los accionamientos configurados.

Extraordinariamente versátil: Uitlizando SMI en la automatización en edificios

La combinación de productos de diferentes fabricantes no es la única ventaja de SMI. La capacidad de implementar aplicaciones que no pueden resolverse con los accionamientos convencionales maximiza la flexibilidad de los fabricantes de cortinas/persianas y controles, así como la de los gestores de proyecto. Dependiendo de la aplicación, se pueden controlar hasta 16 accionamientos en paralelo utilizando el módulo SMI maestro de WAGO. Otras funciones, como, la determinación precisa de posiciones intermedias, la consulta de posiciones actuales de motor o la continua adaptación del comportamiento de las unidades son posibles con SMI. En combinación con WAGO-I/O-SYSTEM, el módulo SMI maestro no solo minimiza los costes de energía ajustando las cortinas y persianas en función de la posición del sol, sino que también aumentan el bienestar de los empleados eliminando los deslumbramientos del lugar de trabajo.

Alimentación y transmisión de datos. ¿cómo funciona SMI Master?

Al igual que DALI, SMI utiliza un cable de 5 hilos para conectar los controladores a los accionamientos , proporcionando tanto suministro eléctrico como transferencia de datos Este cable puede tener una longitud de hasta 350 m con una velocidad de transmisión de hasta 2400 bps. Los dos cables libres se usan como cables de bus para conectar el módulo SMI maestro y hasta 16 accionamientos . El módulo SMI Master 750-1630 controla motores SMI de 230 VCA, mientras que el modelo 753-1631 puede utilizarse con accionamientos de persianas de baja tensión (24 V). El módulo SMI maestro ofrece a los usuarios numerosas funciones prácticas: la función «auto-replace», por ejemplo, permite a los operadores de edificios sustituir un motor defectuoso sin modificar el programa de control. El modo «offline» permite modificar los ajustes del módulo y realizar la configuración y el direccionado sin tener que establecer conexión con el controlador. Y en el modo «Easy», es posible controlar las cortinas sin la engorrosa programación del PLC.