buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.

Ventajas de los paneles táctiles de WAGO:

  • Extensa gama de paneles HMI

  • Simplifique el tratamiento y el análisis de datos de máquinas, sistemas y aplicaciones de tecnología de control

  • Más fiabilidad a la hora de tratar con sistemas de automatización complejos gracias a un funcionamiento optimizado y prácticas funciones

  • Sin ventilador

e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Paneles web e!DISPLAY

e!DISPLAY es la pantalla HMI de alto rendimiento de WAGO con pantalla táctil resistiva diseñada para realizar tareas complejas de visualización con CODESYS. Más allá de sus avanzadas funciones, el panel Web de WAGO ofrece un diseño elegante y centrado en el usuario.
Ventajas:Pantalla HMI de alto rendimiento con pantalla táctil resistiva para la visualización webDisponible en cuatro tamaños de pantalla (medición diagonal): 10,9 cm (4,3″), 14,5 cm (5,7″), 18,0 cm (7,0″) y 25,7 cm (10,1″)Moderna visualización a través de CODESYS 2 y CODESYS (basado en CODESYS 3)Compatible con nuevas tecnologías como HTML5Soluciones de automatización de alto rendimiento en combinación con los controladores PFC200 y PFC100

Paneles de control PERSPECTO®

El panel de control de WAGO proporciona un entorno operativo CODESYS completo. El entorno de desarrollo CODESYS permite programar íntegramente la aplicación en CODESYS. Los proyectos existentes pueden convertirse y actualizarse prácticamente al completo.Ventajas:Funcionalidad de PLC basada en el entorno CODESYS compatible con IEC 61131Programable en cinco lenguajesEl software WAGO-I/O-PRO no es simplemente una herramienta de programación, también permite realizar simulaciones sin conexión, configurar el bus de campo y gestionar recetas.También incluye un servidor web integrado

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales