Switches industriales

La gama de switches de WAGO garantiza la escalabilidad de su infraestructura de red ETHERNET, proporcionando características eléctricas y mecánicas excepcionales.

Estos robustos switches están diseñados para uso industrial y cumplen plenamente con IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab.

Visión general de los productos

Switches industriales para su solución de red

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industrial Eco Switches

Economical and Compact

  • For small- to medium-sized networks

  • Rugged design
    - DIN-rail adapter and metal housing
    - Surrounding air temperature (operation): −40 … +70 °C

  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension

  • Gigabit versions for high data throughput

  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Switches industriales

  • Versátiles

  • Alimentación redundante

  • Configuración de contacto de alarma mediante conmutador DIP

  • Uso de módulos SFP

  • Diseño robusto
    - Adaptador de carril DIN y carcasa metálica
    - Temperatura ambiente de funcionamiento: −40 … +70 °C

  • Contacto de alarma: Supervisión de la fuente de alimentación primaria y secundaria

  • Supervisión de los puertos ETHERNET

  • Señalización a través de PLC o E/S remotas

p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Switches industriales gestionables test

  • Potentes y seguros

  • Alimentación redundante

  • Uso de módulos SFP

  • Interfaz RS-232 con configuración basada en comandos

  • Gestión basada en web integrada para configuración o diagnóstico

  • LED de estado

  • Contacto de alarma
    - Diagnóstico a través de Jet Ring
    - Diagnóstico a través de anillo ERPS
    - Supervisión de la fuente de alimentación primaria y secundaria
    - Supervisión de los puertos ETHERNET
    - Señalización a través de PLC o E/S remotas

  • Power over Ethernet (PoE+) (Más información)

  • Funciones configurables:
    - Seguridad
    - Disponibilidad
    - Rendimiento
    - Transmisión de datos

industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

PROFINET Managed Switches

  • PROFINET CC-B certified: ideal for industrial automation applications

  • Media redundancy protocol: freely configurable as a client or manager

  • PROFINET diagnostics from the application: cyclically readable process image

  • Flexible port mirroring configuration: via GSDML or Web-Based Management

  • Potential-free connection via SFP modules: cable lengths up to 80 km possible



MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

Industrial Managed Switch

With integrated encryption function

  • 128-bit encryption (GCM-AES) of the data packets on layer 2 (MAC layer) on two ports

  • Port-specific authentication per IEEE802.1X

  • Secure switch and Web browser configuration (https) or SNMPv3

Los beneficios de los switches WAGO para usted


  • Disponibilidad y redundancia
    Los switches industriales de WAGO cuentan con una fuente de alimentación redundante y conmutación de redundancia en anillo, lo que proporciona comunicación de datos ininterrumpida. Con un tiempo de recuperación corto, inferior a 20 ms, elXpress Ringaumenta la fiabilidad de sus procesos. La productividad y la disponibilidad de red de sus máquinas y sistemas quedan siempre garantizadas. Además de la redundancia de enlace de comunicación, los switches integran una fuente de alimentación redundante —que también puede monitorizarse mediante un relé de alarma—. Incluso si falla la alimentación, la comunicación no se interrumpe.

  • Funciones avanzadas de seguridad
    Los switches gestionados soportan funciones de seguridad completas (por ejemplo,MAC Limitation,Port Security). Esto ofrece control adicional del flujo de datos y protección del sistema frente a ciberataques mediante autenticación segúnIEEE 802.1x,IGMP snoopingy limitación de broadcast y ancho de banda.

  • Modular y ampliable
    Los módulos SFP intercambiables adaptan los switches a distintos cables de fibra óptica y a las distancias/fibras requeridas. Los módulos SFP están disponibles para fibra óptica multimodo y monomodo para alcances de hasta 80 km. Con la combinación precisa de cables de cobre y fibra óptica, estará preparado para una gran variedad de requisitos.

  • Monitorización integrada de funciones
    Para monitorización y notificación de errores, el switch gestionado dispone de funciones configurables como alertas por correo electrónico y traps SNMP. Además, todos los switches (excepto las versiones ECO) pueden supervisar puertos individuales o la alimentación mediante un contacto de alarma sin potencial. Esta función se configura mediante un interruptor DIP.

  • Diferentes modos de funcionamiento
    Los switches no gestionados son ideales para uso directoplug-and-play. Los switches gestionados están disponibles para aplicaciones donde se requiere filtrado IP o una interpretación adicional de las tramas para la aplicación.

  • Power over Ethernet (PoE+)
    Alimentación y transferencia de datos a través del cable Ethernet:Power over Ethernet (PoE+)elimina la conexión de alimentación separada para los dispositivos conectados a los switches mediante la red IP.
    Más información ...



Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales