Serie 294
La serie 294 de WAGO se puede utilizar con cualquier tipo de conductor hasta 2,5 mm2 y resulta ideal para sistemas de calefacción, aire acondicionado y bombeo. Las bornas para cableado en campo especial Linect® se adapta a la perfección a las conexiones universales de los equipos de iluminación.
Tamaño máximo de conductor de 2,5 mm2
Para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles
Teclas de accionamiento: un lado
Certificado por PSE-Jet