Paneles web e!DISPLAY
e!DISPLAY es la pantalla HMI de alto rendimiento de WAGO con pantalla táctil resistiva diseñada para realizar tareas complejas de visualización con CODESYS. Más allá de sus avanzadas funciones, el panel Web de WAGO ofrece un diseño elegante y centrado en el usuario.
Ventajas:Pantalla HMI de alto rendimiento con pantalla táctil resistiva para la visualización webDisponible en cuatro tamaños de pantalla (medición diagonal): 10,9 cm (4,3″), 14,5 cm (5,7″), 18,0 cm (7,0″) y 25,7 cm (10,1″)Moderna visualización a través de CODESYS 2 y CODESYS (basado en CODESYS 3)Compatible con nuevas tecnologías como HTML5Soluciones de automatización de alto rendimiento en combinación con los controladores PFC200 y PFC100