buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Para usar en cualquier parte del mundo: Bornas para cableado en campo

Ya sea en Europa, EE. UU. o Asia, las bornas para cableado en campo de WAGO satisfacen los requisitos específicos de cada país con conexiones seguras, fiables y sencillas en todo el planeta.

Ventajas:

  • Gama completa de bornas para cableado en campo

  • Amplia variedad de conductores: 0,5 … 4 mm2

  • Conexión de conductores rígidos, semirrígidos y flexibles

  • Varias opciones de montaje

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Serie 294

La serie 294 de WAGO se puede utilizar con cualquier tipo de conductor hasta 2,5 mm2 y resulta ideal para sistemas de calefacción, aire acondicionado y bombeo. Las bornas para cableado en campo especial Linect® se adapta a la perfección a las conexiones universales de los equipos de iluminación.

  • Tamaño máximo de conductor de 2,5 mm2

  • Para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles

  • Teclas de accionamiento: un lado

  • Certificado por PSE-Jet

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Serie 272

La serie 272 de WAGO está especialmente diseñada para conectar conductores rígidos de hasta 2,5 mm2.

  • Tamaño máximo de conductor de 2,5 mm2

  • Para conductores rígidos

  • Teclas de accionamiento: un lado, en ambos lados y sin tecla

  • Certificado por UL

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Serie 862

La serie 862 de WAGO es perfecta para conectar cuatro conductores de entre 0,5 y 4 mm2 según su potencial.

  • Tamaño máximo de conductor de 4 mm2

  • Para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles

  • Teclas de accionamiento: en ambos lados

  • Certificado por PSE-Jet

  • Certificado por UL

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de las bornas para cableado en campo de WAGO.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales