picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX®: el sistema de conexión enchufable

picoMAX® es un sistema de conexión enchufable con un diseño verdaderamente innovador. Aprovecha doblemente la fuerza de contacto de un resorte de acero inoxidable de Cr-Ni para fijar el conductor y conectar el conector macho. Gracias a ello, picoMAX® es incluso más compacto que ningún otro sistema de conexión enchufable y marca nuevos hitos en conexiones pasamuros y de cable a placa PCB, de placa PCB a cable, y de cable a cable.


Ventajas:

  • Diseño compacto: reduce los espacios en hasta un 30 %

  • Sistema de contacto simplificado radicalmente

  • Su diseño especial, la innovadora tecnología de conexión por resorte de presión y el nuevo material aislante garantizan la absoluta fiabilidad del contacto -incluso a temperaturas ambiente elevadas

  • Elevadísima resistencia a las vibraciones de hasta 20 g en conexiones cable a placa PCB, gracias a los clips de enganche integrados y a un conector hembra que prácticamente envuelve al completo el conector macho.

  • Comprobación eficaz a través del punto de prueba paralelo a la entrada del conector

Descripción general del producto

Productos de la familia picoMAX®

picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Sus señales perfectamente conectadas

picoMAX® 3.5: conector enchufable para placas de circuito impreso con paso de 3,5 mm para secciones de conductor de hasta 1,5 mm2 y corrientes nominales de hasta 10 A

Ventajas:

  • Conexión universal para cualquier tipo de cable

  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera

  • Capacidad para cablear conductores tanto unidos como sueltos.

  • Los clips de enganche integrados impiden la desconexión accidental

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

Alimentación óptima

picoMAX® 5.0 y 7.5: conectores enchufables para PCB con pasos de 5,0 y 7,5 mm para secciones de conductor de hasta 2,5 mm2 (12 AWG) y corrientes nominales de hasta 16 A

Ventajas:

  • Conexión universal para cualquier tipo de cable

  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera

  • Capacidad para cablear conductores tanto unidos como sueltos.

  • Punto de prueba paralelo al punto de conexión con contacto táctil

  • Los clips de enganche integrados impiden la desconexión accidental

picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

La forma más sencilla de tener PCB enchufables

picoMAX® eCOM es una versión aún más económica y compacta sin carcasa, de conector macho para aplicaciones PCB enchufables. Con pasos de 3,5, 5,0 y 7,5 mm, este sistema de conectores hembra enchufables de soldadura directa de PCB está listo para sus aplicaciones de bajo coste.

Ventajas:

  • Conexión universal para cualquier tipo de cable

  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera

  • Disponible como bornas PCB de diseño recto y acodado

  • Disponible para conductores de 0,2 a 1,5 mm2 (variante de 3.5) y de 0,2 a 2,5 mm2 (variante de 5.0, 7.5)

  • El pin soldable precargado permite soldar directamente el conector completo

  • Al tratarse de un conector enchufable, puede extraerse de la placa de circuito durante el mantenimiento

  • Permite montar conectores de diferentes longitudes unos a lado de otros sin pérdida de polos, maximizando el ahorro de espacio en el PCB

Descubra los productos

Más información sobre este tema

picomax_2000x1125px.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de productos de la familia picoMAX®.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales