Los primeros conectores con palanca de accionamiento del mundo para electrónica de potencia permiten la conexión directa y manual de conductores de hasta 25 mm2 . Esta nueva familia de conectores amplia el SISTEMA MULTICONEXIÓN (MCS) de WAGO.
Los nuevos conectores enchufables (cable a cable y cable a placa PCB) vienen en dos versiones y cada una de ellas ofrece variantes que van de 2 a 6 polos. Todos los modelos están diseñados para un tamaño de conductor nominal de 16 mm2 con valores nominales de hasta 1.000 V y 75 A (IEC). Los conectores están equipados con la tecnología Push-in CAGE CLAMP® para cualquier tipo de conductor, que permite conectar conductores rígidos y con puntera con solo insertarlos en la unidad. Los nuevos conectores MCS MAXI 16 equipados con palanca de accionamiento incorporan una característica exclusiva de ahorro de espacio: los conectores rígidos y semirrígidos pueden conectarse a la siguiente sección en tamaño (25 mm2) superando el tamaño de conductor nominal.
Facilitando las conexiones:
Sencilla palanca de accionamiento para realizar las conexiones sin necesidad de utilizar herramientas
Codificación interna sin necesidad de adaptar el perfil de la carcasa
Recodificación incluso con los conductores ya conectados
Los tetones de enganche integrados opcionales impiden la desconexión accidental
Protección contra error al conectar del 100 por cien