marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Control de propulsión

Ya sea en un motor diésel con limpieza de escape de gases o en un sistema de propulsión híbrida, WAGO se encarga de la automatización de la propulsión. Tenemos las soluciones para las aplicaciones de control de propulsión que le permitirán avanzar.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Módulos de seguridad intrínseca para sensores en zona 2

  • Diseño de fuente de alimentación compatible con aplicaciones marítimas

  • Conversión de señal y automatización desde un único punto

  • Tecnología de medición de energía y fusibles electrónicos para una gestión energética específica a bordo

WAGO en las aplicaciones marítimas

Soluciones de control de propulsión

Nuestras tecnologías de automatización e interconexión eléctrica aplicadas a los sistemas de propulsión y dirección han demostrado sobradamente su eficacia en alta mar y en las condiciones más complejas.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

La tecnología de propulsión marina puesta a prueba

Tendencias como, la navegación lenta, el combustible dual, la reducción de los escapes de gases, la propulsión híbrida y el uso de GNL como combustible nos emplazan a un escenario de creciente complejidad en los sistemas de propulsión. En vista de ello, las demandas de soluciones de automatización inteligente están absolutamente justificadas. La cartera de productos WAGO-I/O-SYSTEM 750 de seguridad intrínseca nos permite automatizar sistemas de propulsión por GNL o reacondicionar sistemas de depuración y filtración para reducir los escapes de gases.

Los componentes de la serie 750 XTR han sido sometidos a pruebas específicas para soportar temperaturas ambiente particularmente elevadas o bajas, vibraciones extremas o condiciones de CEM. Nuestros módulos de alimentación están diseñados para responder a los requisitos de disponibilidad y fiabilidad más exigentes. En caso de avería, las fuentes de alimentación monofásicas o polifásicas y los módulos de suministro capacitivo garantizan la disponibilidad del sistema de automatización. Los fusibles electrónicos controlados a distancia proporcionan la protección adecuada a los circuitos secundarios. Los módulos de medición de energía para los sistemas de propulsión diésel y eléctrica y una amplia gama de convertidores y amplificadores de señal completan la gama de productos.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales