Topicos

Escenarios de iluminación con Digital Multiplex (DMX)

La función de DMX ofrece más aplicaciones de control de iluminación y mayor versatilidad.

El módulo de interfaz serie de WAGO es compatible con este protocolo y puede funcionar indiferentemente como DMX maestro o esclavo. Esta flexibilidad facilita la puesta en marcha de soluciones versátiles.

La solución DMX de WAGO:

  • Solución de aplicación basada en el módulo 75x-652 RS-485/232

  • Utilice los datos de telegrama DMX como datos de proceso de WAGO 750 I/O-SYSTEM

  • Velocidad de transmisión de datos de 250 kBaud, un bit de arranque y dos de parada

  • Conecte los dispositivos DMX a WAGO 750 I/O-SYSTEM a través de la librería DMX



DMX es un protocolo utilizado para controlar sistemas de iluminación.

El protocolo Digital Multiplex (DMX) se originó en la industria del teatro y el espectáculo para controlar equipos de iluminación inteligente y dispositivos de efectos especiales. DMX tiene también un uso cada vez más extendido en edificios comerciales en aplicaciones que incluyen control de RGB, color y temperatura de la luz.

En estos edificios, la luz se utiliza a menudo como elemento de diseño como crear efectos especiales e iluminar monumentos o fachadas y acentuar características arquitectónicas concretas. El protocolo se centra en la moderna tecnología LED, que se usa en la creación de efectos especiales de iluminación porque es eficiente y ofrece una variedad deslumbrante de colores.

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

Características del sistema DMX

DMX se basa en la norma de interfaz serie RS-485. Para las conexiones de cables se suelen utilizar conectores XLR de tres polos.

Módulo DMX maestro

  • Transmisión de telegramas DMX desde el sistema de E/S de WAGO a los dispositivos DMX (p. ej., conmutación, atenuación, control de color de luz LED)

  • Transmisor DMX de 1 a 512 canales

Módulo DMX esclavo

  • Lectura de telegramas DMX y procesamiento en el sistema de E/S de WAGO (p. ej., conmutación de iluminación de salas desde la consola de control de luz DMX)

  • 21 canales DMX (tamaño de imagen de proceso = 24)

  • Selección de cualquier intervalo de direcciones del intervalo completo de direcciones DMX a través de un canal de inicio ajustable (WAGO-I/O-CHECK a partir de la versión 3.10.8).

Productos DMX de WAGO

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Interfaz serie RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Este módulo de interfaz serie conecta los dispositivos de interfaz RS‐485/422 o RS-232 a WAGO-I/O-SYSTEM 750. También proporciona pasarelas entre este interfaz y los sistemas de bus de campo admitidos por WAGO-I/O-SYSTEM 750 (p.e. Modbus RTU).

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales