Topicos

El estándar en el control de los motores: SMI

«Standard Motor Interface» es una interfaz congruente empleada en el control de los accionamientos eléctricos.

SMI surgió como nexo de unión entre los accionamientos y los circuitos electrónicos integrados en aplicaciones de sistemas de persianas y cortinas.

SMI resumen:

  • Precisión

  • Funcionamiento fluido

  • Retroalimentación

  • Compatibilidad

  • Fácil instalación



logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

Descripción general de SMI

STANDARD MOTOR INTERFACE (SMI) es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

Una serie de conocidos fabricantes europeos han decidido unir sus fuerzas para formar el grupo de trabajo SMI y crear la interfaz de motores digitales. Esta interfaz normalizada permite controlar con precisión los accionamientos a través de comandos y telegramas.

Características del sistema:

  • Dependiendo de la aplicación, se pueden controlar hasta 16 accionamientos eléctricos en paralelo.

  • Los controladores y los accionamientos se conectan a través de una línea de cinco hilos que actúa tanto como suministro eléctrico como para la transmisión de datos.

  • Determinación de posición intermedia con gran precisión

  • Consulta de posiciones actuales de motor

  • Retroalimentación del motor con información de diagnóstico

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

Ventajas de SMI Master:

  • Precio razonable

  • Instalación rápida y sencilla

  • Mínimos requisitos de espacio

  • Configurador SMI para una configuración y puesta en servicio eficientes



Productos SMI de WAGO

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

Configurador SMI de WAGO

El configurador SMI de WAGO ofrece funciones de puesta en servicio y configuración de los accionamientos SMI. Además de usarlo «online», para controlar directamente los accionamientos SMI, también tiene la opción de utilizar el configurador SMI sin conexión. En este modo, se pueden configurar todos los accionamientos SMI conectados a los módulos SMI maestro disponibles dentro de un nodo, así como guardar y restablecer las configuraciones de accionamiento SMI de archivos de direcciones CSV anteriores.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales