Sistemas de almacenamiento de red local, industriales y de grandes dimensiones: reduciendo los picos de carga
Los sistemas de almacenamiento de red local ajustan la tensión de una red de baja tensión a un valor preestablecido. Las dudas surgen cuando se produce una subida clara de tensión, especialmente a la hora del almuerzo cuando las placas fotovoltáicas funcionan a plena velocidad. El uso de acumuladores de red local que recogen el exceso de energía son una alternativa de alimentación de media tensión y de ampliación de la red local. Al atardecer o cuando se pone el sol, la energía almacenada puede reabastecer de nuevo la red. De esta forma, se pueden reducir los picos de carga de la red. Además, el operador de red puede proporcionar a través del acumulador servicios como, reservas de explotación, para generar ingresos adicionales.
Los sistemas de almacenamiento masivo se utilizan principalmente en la regulación de frecuencia. Los operadores de red pueden proporcionar reservas de explotación. Si la frecuencia principal dentro del sistema de red integrado de Europa alcanza un exceso de energía, los sistemas de almacenamiento recogen la energía. Si la frecuencia cae debido a la baja generación de energía, los sistemas de almacenamiento liberan energía.
Los acumuladores industriales cubren desde unas horas de kilovatios a varias horas de megavatios. Los acumuladores industriales se utilizan básicamente para estabilizar las redes y entre otras cosas, para cubrir los picos de carga en redes virtuales: p. ej., «Peak Shaving», para gestionar cargas y combinar con generadores volátiles, como los aerogeneradores y los aparatos eléctricos controlables. También se utilizan para abastecer estaciones de llenado de electricidad, en las que la energía solar puede obtenerse durante las 24 horas del día.
La tecnología de WAGO se usa para una conexión de almacenamiento segura y con ahorro de espacio Nuestros controladores programables de bus de campo sirven de pasarelas para acceder a la red de energía. Estas pasarelas permiten la conexión a internet de varios sensores a nivel de campo, cuyos datos pueden consultarse en la nube. Estas son las ventajas de los controladores WAGO como elemento central de la tecnología de medición y control:
WAGO-I/O-SYSTEM 750 es ideal para la red de distribución, por ejemplo, para la comunicación en serie con inversores o para la medición de potencia trifásica.
Cómoda medición y supervisión de generación o consumo (p.e., tensión, potencia reactiva, potencia activa, corriente, coseno φ, frecuencia y dirección de flujo de energía)
Generación y gestión de carga
Integración del sistema de gestión de batería (BMS) a través de CAN o MODBUS en el controlador
Controlador programable de acuerdo a IEC 61131 o la plataforma Linux®
Agrupación de flujos de suministro mediante la adaptación de los sistemas de control central
Conexión con participantes externos del mercado, como, proveedores y servicios públicos, vendedores directos o centrales eléctricas virtuales a través de telecontrol de acuerdo a IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
Ciberseguridad: los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT