MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Soluciones de gestión de cargas para infraestructuras de carga

La carga de vehículos eléctricos (VE) está adquiriendo cada vez mayor importancia en la transición energética y de la movilidad. La distribución inteligente de puntos de carga y la gestión de cargas representan grandes desafíos para los operadores de red, administradores de instalaciones y empresas industriales a la hora de expandir la movilidad eléctrica.Para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, WAGO ofrece soluciones personalizadas de conexión y control de flujo de energía.

Solución de gestión de puntos de carga

Personalización, pero a un precio asequible, esta es la principal característica de la solución de software WAGO Application Load Management, que permite cargar vehículos eléctricos de modo inteligente y sostenible con control de alimentación continua y aprovechar toda la capacidad disponible. Además es absolutamente escalable y compatible con las «wallboxes» y estaciones de carga básicas de una gran variedad de fabricantes.

Otro de sus atractivos es que no requiere conexión a la nube, aunque pueda incorporarla. La licencia se paga una sola vez y la flexibilidad técnica e interoperabilidad tecnológica de la aplicación contribuyen a una integración sencilla, rentable y sostenible en las infraestructuras de carga existentes. De esta forma, WAGO Application Load Management ofrece a los sistemas de energía renovable la posibilidad de incorporar cargas y sistemas de almacenamiento adicionales y optimizar el uso de las conexiones de red actuales.

Aprovechamiento máximo de la infraestructura de carga

Gestión de cargas dinámicas y estáticas

El reto está en la compatibilidad e interoperabilidad con las «wallboxes» y estaciones de carga, contadores Modbus® y controladores Docker® utilizados habitualmente. WAGO Application Load Management se puede emplear, por ejemplo, para gestionar estaciones de carga de cualquier tamaño o para integrar una amplia variedad de cargas y controlarlas de forma que se eviten picos de carga. La nueva interfaz nativa MQTT se puede conectar a la plataforma de soluciones de WAGO o a otras plataformas basadas en la nube. La interfaz estándar de WAGO Application Customer Substation permite la conexión configurable de sistemas EEG para estaciones mixtas basadas en las normas técnicas de conexión (TCR) de los operadores de red.

  • Aprovechamiento óptimo de la infraestructura de carga

  • Gracias al control dinámico, se puede conseguir una potencia de punto de carga superior a la potencia de conexión de la red disponible

  • Compatibilidad excepcional con interfaces y marcas

Una mirada al software

Ventajas de WAGO Application Load Management

Estaciones de carga de CA/CC

  • Para estaciones de carga pequeñas, medianas y grandes

  • De 1 a 225 puntos de carga por controlador

  • Combinación de cargadores rápidos, estaciones de carga y «wallboxes»

  • Potencia de estaciones de carga integradas: 11 kW a 350 kW

  • Estaciones mixtas: combinación de cargadores de CA y CC

Control individual

  • Control por punto de carga, grupo de carga o estación general

  • Agrupación de puntos de carga en grupos de carga

  • Adaptación individual a la infraestructura eléctrica, teniendo en cuenta la potencia de conexión

  • Priorización de diferentes puntos y grupos de carga

Integración de inversores en sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento

  • Consideración de energías renovables y sistemas de almacenamiento

  • Compatibilidad con el protocolo Sunspec

  • Aumento de la disponibilidad y el rendimiento a través de la integración fotovoltaica y de almacenamiento

  • Posibilidad de carga fotovoltaica en exceso y carga a partir de energía 100 % autogenerada

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

WAGO Load Management Controller

WAGO Load Management Controller: desembalar y cargar. WAGO Load Management Controller incluye la aplicación Load Management Application preinstalada en el controlador WAGO Compact Controller 100. Posibilidad de conexión adicional a un operador de red o a sistemas de automatización de los edificios

Ventajas:

  • Software preinstalado.

  • Parametrización sencilla a través de navegador web.

  • Selección de estaciones de carga e hipercargadores compatibles en el menú desplegable.

  • La estación de carga se puede regular de forma flexible utilizando entradas digitales.

Nuestros productos

Tecnología de medición de energía

La supervisión energética constituye la base para aumentar la eficiencia de la distribución y los procesos de energía. Nuestros productos armonizados de medición de energía reducen el esfuerzo y dinero requeridos para la recopilación de los datos de energía. Los contadores de energía pueden utilizarse en puntos de medición de facturación.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_01_02_2000x2000.jpg

Fuentes de alimentación

Las eficientes fuentes de alimentación de WAGO proporcionan una tensión de suministro constante tanto en aplicaciones simples como en sistemas de automatización con mayores requisitos de energía. WAGO ofrece sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), módulos de suministro capacitivo, módulos de redundancia y una amplia variedad de interruptores electrónicos (ECB) dentro de un sistema completo diseñado para implementar actualizaciones impecables.

mm-172328_switche_2000x1125.jpg

Switches

La gama de switches de WAGO garantiza la escalabilidad de su infraestructura de red ETHERNET y brinda un rendimiento eléctrico y mecánico excepcional. Estos robustos switches están diseñados para uso industrial y cumplen plenamente con IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab.

Preguntas frecuentes: preguntas y respuestas sobre movilidad eléctrica
y la gestión de cargas en infraestructuras de carga

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales