Topicos

Gestión inteligente de la iluminación de WAGO

WAGO Lighting Management es la solución depurada para el control de sistemas de iluminación en grandes espacios, como plantas de producción o almacenes. Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación, al tiempo que confiere múltiples beneficios a su operativa.


Gestión de iluminación de WAGO:

  • Configurar en lugar de programar

  • Manejo y puesta en marcha sencillos

  • Interfaz gráfica de usuario moderna en HTML5



Gestión de la iluminación con WAGO

La solución inteligente para los controladores de iluminación

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Innovadora funcionalidad

WAGO Lighting Management está preparado para responder a los diferentes requisitos de iluminación de almacenes y plantas de producción. En primer lugar, divide la instalación en salas virtuales de acuerdo con las distintas funciones y actividades, por ejemplo, líneas de ensamblaje, vías de tránsito u oficinas. Cada sala virtual utiliza las señales emitidas por los los sensores y actuadores para generar automáticamente la proporción de luz óptima para las respectivas tareas, dependiendo de las funciones establecidas.
El uso de salas virtuales permite implementar conversiones y remodelaciones de forma rápida y sencilla a través de la configuración web. Además, el sistema se puede conectar fácilmente a sus controles de nivel superior o a los sistemas de control del edificio a través del protocolo MODBUS TCP/UDP.
La gestión de la iluminación de WAGO pone a su disposición las siguientes funciones:

  • Conmutación: Encendido/Apagado (con/sin vigilancia), relés de impulsión, función de escalera, iluminación automática (detector de movimiento), función de penumbra

  • Penumbra: Regulación de la luz con sensores de presencia

  • Control de la iluminación: control constante de la iluminación, control de luz natural con interruptores (interiores/exteriores), control de luz natural con función de escalera, control avanzado de luz natural

  • Función de esclavo: Sala virtual externa, valor de atenuación externo

  • Función de tiempo: programas semanales, especiales y para vacaciones y festivos

  • Adquisición de datos de energía: Medición precisa del consumo de energía

Mantenga el control de su sistema

WAGO Lighting Management es la solución inteligente para el control de sistemas de iluminación en grandes espacios, como plantas de producción o almacenes.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Hardware de alta calidad

El hardware está compuesto por el nuevo controlador PCF200 de WAGO y el módulo de bus DALI de WAGO-I/O-SYSTEM 750 Cada módulo puede integrar en el sistema un máximo de 64 luces DALI, 16 sensores DALI y 16 transmisores DALI. Dado que el número de módulos bus es variable, WAGO Lighting Management puede utilizarse tanto en pequeñas plantas de producción como en grandes centros logísticos. Además, puede añadir al controlador módulos de E/S adicionales como, módulos de medición de potencia trifásica, un módulo de sincronización horaria por GPS o módulos de bus de campo con receptor radio para interruptores de radio EnOcean.

Software moderno

La sencilla configuración a través de una interfaz web consagran a WAGO Lighting Management como solución potente e intuitiva. Todos los ajustes durante la puesta en servicio y el uso, se pueden realizar con un clic del ratón, sin tener que programar nada. Gracias a la interfaz gráfica de usuario, a la que puede acceder desde cualquier navegador convencional, no necesita instalar ningún software en su equipo. La visualización web, basada en HTML5, acaba con todas las complicaciones de la configuración del sistema de iluminación. Los valores de parámetros se pueden almacenar en una tarjeta SD o en un servidor de copia de seguridad a través de SFTP, y enviar a través de MODBUS TCP/IP a un sistema de control de edificios de un nivel superior o a un centro de control de producción. En la pantalla de entrada, los ajustes predeterminados aparecen directamente en las ventanas y se muestran los estados operativos de los parámetros básicos.

Uso de las soluciones WAGO Lighting Management

WAGO Lighting Management. Parte 1: Introducción

En esta introducción, nos detendremos en la interfaz de configuración de WAGO Lighting Management y repasaremos sus funcionalidades básicas.

  1. 00:03

    WAGO Lighting Management. Parte 1: Introducción

  2. 00:01

    WAGO Lighting Management. Parte 2: Opciones de documentación

  3. 00:04

    WAGO Lighting Management. Parte 3: Conexión de sensores táctiles KNX

  4. 00:03

    WAGO Lighting Management. Parte 4: Human Centric Lighting (HCL)

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales