Energy Data Management

Parametrización sin programación

WAGO Energy Data Management, que consta de un software y un sistema de control modular, registra los datos de medición de diferentes medios y parámetros de supervisión de energía y los procesa para elaborar análisis, informes o para su archivo. El software detecta automáticamente las diferentes señales de los contadores y sensores conectados, poniéndolos a disposición de otras herramientas de análisis de energía a través de una sencilla parametrización.

Nuestro sistema modular es la base de su ahorro

  • Controlador y módulos de entrada

  • Intuitiva aplicación de software

  • Componentes de gestión de energía eléctrica

  • Sencilla configuración y puesta en servicio

  • Registro y visualización de datos

  • Cinco sencillos pasos: su forma de ahorrar



WAGO Energy Data Management

Todos los componentes de un vistazo

La eficiencia se hace visible

WAGO Energy Data Management – Fácil, Flexible, Segura
WAGO Energy Data Management ofrece más que adquisición, almacenamiento y visualización de datos. Basado en la transparencia de los datos y el cálculo de indicadores energéticos, permite evaluaciones precisas de eficiencia y una gestión de la energía conforme a la ISO 50001. No se necesitan conocimientos de TI para esta aplicación: basta con una simple parametrización.

Con esta solución, los usuarios se benefician de la máxima flexibilidad, seguridad y comodidad: desde amplias opciones de conexión para contadores de energía y sistemas, hasta una visualización web HTML5 independiente de la ubicación y del software, alarmas por superación de límites y conectividad a la nube integrada. Opcionalmente, cuadros de mando modernos pueden presentar los incrementos de eficiencia de forma clara, trazable e independiente del dispositivo.

Sus beneficios:

  • Parametrización simple en lugar de programación complicada

  • Evaluación de la eficiencia gracias al cálculo de indicadores energéticos

  • Máxima seguridad y conectividad



¡La eficiencia es así de fácil!

Con nuestra solución de gestión de datos de energía, puede registrar y visualizar al instante sus datos de medición de diferentes medios y parámetros.

Ventajas:

  • Listos en pocos pasos

  • No es necesario tener experiencia en programación

  • Para casi cualquier sector

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Su forma de ahorrar

1. Seleccione el hardware.

2. Descargue el software Energy Data Management y transfiéralo al controlador de aplicaciones.

3. Instale el hardware.

4. Configure las señales de entrada.

5. Establezca conexión con el software de gestión energética, SCADA o las herramientas de análisis (transferencia de datos a través de MODBUS o FTPs).

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Componentes para la medición de energía eléctrica

  • Transformadores de corriente para la conexión de instalaciones eléctricas con diferentes corrientes nominales

  • Componentes para reequipar fácilmente sistemas existentes

  • Tomas de tensión para la medición de tensión

  • Tomas combinadas de corriente y tensión para bornes de paso de 2 conductores



Dataplotter2DE.jpg

Intuitiva aplicación de software

  • Sencilla asiganción de datos de contador y sensores específicos

  • Cómodo registro de datos para satisfacer sus requisitos

  • Comprobación transparente de función a través de la visualización de los datos de medición

  • Detección automática de actualizaciones de hardware

MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Sencilla configuración y puesta en servicio

  • Detección automática de módulos de E/S conectados

  • Páginas de configuración transparentes y claramente estructuradas

  • No es necesario tener experiencia en programación

Calcular indicadores energéticos clave

Cálculo flexible de indicadores energéticos clave, utilizando operaciones aritméticas básicas, máx./mín., redondeo, promedios, funciones trigonométricas y exponenciales.

  • Evaluación de la eficiencia energética conforme a ISO 50001 posible

  • Alarmas cuando se superan los valores límite especificados

  • Visualización bien organizada de los valores calculados, incluida su evolución en el tiempo, en forma de cuadros de mando



EDM_Datalogger_2000x1125.jpg

Registro y visualización de datos

  • Registro cíclico de datos de hasta 80 canales

  • Cómoda selección de puntos de datos a través del selector de datos.

  • Sencilla exportación de resumen de canales registrados en formato CSV para documentar los puntos de medición

  • Ajuste flexible del tiempo de memoria

  • Visualización de puntos de datos configurados en gráficos de líneas o barras a través del trazador gráfico

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

Controlador de aplicaciones PFC200

El controlador de aplicaciones PFC200 es la plataforma básica de la aplicación Energy Data Management.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales