MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

La plataforma ofrece aplicaciones entre dispositivos para facilitar la planificación y puesta en servicio del proyecto.

Los planificadores de proyecto de los departamentos de Energía, Edificación e Industria ven facilitado su trabajo diario con las sencillas soluciones que ofrece WAGO Solutions Platform. Los instaladores eléctricos también se benefician desde el principio y hasta la puesta en servicio.

Una sola plataforma para todas las soluciones

WAGO Solutions Platform cubre un número cada vez mayor de aplicaciones de supervisión, visualización y control de numerosos sistemas industriales, energéticos y de edificios. Cada aplicación individual es 100 por ciento intuitiva y fácil de usar. WAGO Solutions Platform ya incluye una aplicación de control de red para supervisar las subestaciones y la red de baja tensión posterior. Dependiendo de las necesidades, WAGO Solutions Platform puede dar servicio desde la nube o en las instalaciones.

Sencilla instalación y gestión de aplicaciones

Puesta en servicio mediante código QR

Puesta en servicio simplificada de aplicaciones de controlador mediante códigos QR: en escenarios como en proyectos planificados con varios controladores distribuidos es donde más destaca WAGO Solutions Platform. Con la aplicación móvil de WAGO, solo tiene que escanear el código del dispositivo y el código QR en una tableta o teléfono móvil para poner en servicio rápidamente el controlador.

Uso intuitivo

Puede utilizar todas las interfaces sin tener que leer ningún manual. Todos los usuarios pueden utilizar la plataforma y cumplir los objetivos correspondientes sin necesidad de demasiada formación. Por lo que, la plataforma es intuitiva y ofrece una experiencia de usuario optimizada.

Planificación clara del proyecto

Estructuración de sistemas y dispositivos: con una sencilla estructura jerárquica de carpetas, podemos identificar al instante qué terminal está en su sistema y planificar las aplicaciones para instalarlas directamente desde la oficina.

Gestión de ciclo de vida

Gestión de todos los dispositivos de WAGO: con la posibilidad de transferir actualizaciones de aplicaciones a los controladores de forma periódica y automática, siempre podrá mantener al día su aplicación e instalar rápidamente nuevas versiones de forma integrada.

Ideas sobre WAGO Solutions Platform

Aplicaciones de la plataforma

Cargue sus propias aplicaciones

Integre sus propias soluciones de software. El único requisito de su aplicación: debe estar en contenedores para poder implantarla a través de Solutions Platform.

MM-408888_GWA_WSP-MacBook-02_2000x1125.jpg

Supervisión de redes

Supervise y administre de forma centralizada la iluminación de edificios individuales o propiedades distribuidas y transmita los datos a sistemas de gestión de nivel superior según sea necesario.

Gestión de la iluminación

Supervise y administre la iluminación de edificios individuales o propiedades distribuidas y transmita estos datos a sistemas de gestión de nivel superior según sea necesario.

Aplicación de WAGO

La puesta en servicio de los controladores se puede realizar de forma sencilla y sin errores a través de la aplicación de WAGO. Para ello, escanee el código de la matriz de datos del controlador y un código QR en la aplicación de WAGO (a través de teléfono móvil o tableta). A continuación se establece automáticamente una conexión con el dispositivo.

Sencilla puesta en servicio de sus dispositivos en tres pasos

Escanear el código QR

Primero, escanee el código QR generado en WAGO Solutions Platform para la solución con la aplicación de WAGO.

Escanear el código de dispositivo

A continuación, escanee el código de dispositivo en el controlador que desea poner en servicio con la aplicación de WAGO.

Instalar el dispositivo

La solución de aplicación se carga ahora automáticamente en el controlador.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales