Seleccionar idioma
buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Componentes pasamuros

La versátil tecnología de conexión de WAGO para aplicaciones pasamuros pone a su disposición la máxima flexibilidad para encontrar soluciones. Seleccione entre las diferentes combinaciones de conexiones permanentes y enchufables de dispositivos con conexión directa o soldada.

Ventajas:

  • Amplia gama de productos para diferentes aplicaciones
  • Varias opciones de fijación para satisfacer cualquier requisito
  • Contacto directo de tierra en la carcasa
  • Conexión interna, de bobina y soldada
  • Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable
  • Amplia variedad de conductores: 0,08 … 16 mm2

Visión general de los productos

Nuestras soluciones de conexión pasamuros

Conectores enchufables

Rápidos, fiables, enchufables: La extensa gama de conectores enchufables de WAGO para aplicaciones pasamuros conecta sus dispositivos sin margen de error. La amplia variedad de productos también incluye diferentes tipos de fijaciones. Una gran selección de familias de productos distintas en varios tamaños ofrece la solución perfecta en conexiones enchufables de dispositivos.

  • Instalación, mantenimiento o sustitución rápidos de los dispositivos gracias a las soluciones enchufables
  • Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable
  • Conectores soldados (THT y THR) para conexiones de placas de circuito impreso internas
  • Conectores con conexión de conductor y brida de fijación para conectar conductores internos
  • Brida encastrable «Snap-in» para montajes pasamuros sin herramientas
  • Para conexiones de cable a placa PCB, de placa PCB a cable, de cable a cable y de placa PCB a placa PCB

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Bornas de paso

Las bornas de paso permiten conectar sin problemas conductores tanto internos como externos. Su montaje sencillo y sin herramientas garantiza una instalación rápida. Las diferentes combinaciones de colores permiten marcar los puntos de conexión de forma personalizada.

  • Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable: internos y externos hasta 16 mm⊃2;
  • Montaje sencillo y sin herramientas con ganchos de fijación y retención
  • Serie 828: abra fácilmente varios puntos de conexión al mismo tiempo con la cómoda palanca de accionamiento
  • Contacto directo a tierra con la carcasa/panel (serie 826)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Bornas de carril enchufables

X-COM®-SYSTEM es un sistema modular que reduce tanto el tiempo necesario como los costes de las conexiones. Además de las bornas de carril enchufables, X-COM®-SYSTEM también incluye diseños para montajes pasamuros y otras aplicaciones. Conectores macho con diferentes opciones de montaje: bridas de paso para fijación con tornillo o similar y bridas encastrables «Snap-in», para conexión sin herramientas. La mitad autocortante consta de conectores modulares rectos de 1 o 2 conductores o conectores hembra de diseño acodado.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Bornas para placas de circuito impreso (PCB)

Nuestras bornas pasamuros para placas de circuito impreso empleadas en aplicaciones pasamuros ofrecen unos excelentes resultados en conexiones ligadas a la carcasa con actuador frontal. Estas bornas para placas de circuito impreso están disponibles con pasos de 5, 7,5 y 10 mm (0,196, 0,295 y 0,394 pulg.).

  • Conexión por resorte de presión universal para cualquier tipo de cable
  • Bridas de fijación opcionales para conferir mayor seguridad mecánica a la carcasa
  • Ligado a la carcasa o sobresaliendo
  • Punto de prueba paralelo al punto de conexión

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX®: el sistema de conexión enchufable

Un solo resorte de CrNi duplica la fuerza de contacto aplicada: este principio permite reducir el tamaño de picoMAX® en hasta un 30 % en comparación con otros sistemas de conexión.

  • Diseño compacto: reduce el espacio hasta un 30 %
  • Sistema de contacto simplificado radicalmente
  • Su diseño especial, la innovadora tecnología de conexión por resorte de presión y el nuevo material aislante garantizan la absoluta fiabilidad del contacto -incluso a temperaturas ambiente elevadas
  • Elevada resistencia a las vibraciones hasta 20 g en conexiones para cable a placa PCB, gracias a los clips de enganche integrados y a un conector hembra que prácticamente envuelve al conector macho.
  • Comprobación eficaz a través del punto de prueba paralelo a la entrada del conector
picomax_2000x1500px.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de los componentes pasamuros de WAGO.

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Esto también puede ser de su interés

Otros productos del sector de la tecnología de conexión

Bornas para placas de circuito impreso y
Conectores enchufables

La tecnología de conexión por resorte de presión para cada aplicación: Las bornas para placas de circuito impreso de WAGO y los conectores enchufables son rápidos y fiables.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Cableado de sistemas universal con X-COM® and X-COM®S

Ideal para aplicaciones de distribución y control: tanto WAGO X-COM®-SYSTEM como X-COM®S-SYSTEM permiten realizar el cableado de sistema de forma rápida y económica.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg