Seleccionar idioma
buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Para usar en cualquier parte del mundo: Bornas para cableado en campo

Ya sea en Europa, EE. UU. o Asia, las bornas para cableado en campo de WAGO satisfacen los requisitos específicos de cada país con conexiones seguras, fiables y sencillas en todo el planeta.

Ventajas:

  • Gama completa de bornas para cableado en campo
  • Amplia variedad de conductores: 0,5 … 4 mm2
  • Conexión de conductores rígidos, semirrígidos y flexibles
  • Varias opciones de montaje

Serie 294

La serie 294 de WAGO se puede utilizar con cualquier tipo de conductor hasta 2,5 mm2 y resulta ideal para sistemas de calefacción, aire acondicionado y bombeo. Las bornas para cableado en campo especial Linect® se adapta a la perfección a las conexiones universales de los equipos de iluminación.

  • Tamaño máximo de conductor de 2,5 mm2
  • Para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles
  • Teclas de accionamiento: un lado
  • Certificado por PSE-Jet

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Serie 272

La serie 272 de WAGO está especialmente diseñada para conectar conductores rígidos de hasta 2,5 mm2.

  • Tamaño máximo de conductor de 2,5 mm2
  • Para conductores rígidos
  • Teclas de accionamiento: un lado, en ambos lados y sin tecla
  • Certificado por UL

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Serie 862

La serie 862 de WAGO es perfecta para conectar cuatro conductores de entre 0,5 y 4 mm2 según su potencial.

  • Tamaño máximo de conductor de 4 mm2
  • Para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles
  • Teclas de accionamiento: en ambos lados
  • Certificado por PSE-Jet
  • Certificado por UL
netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de las bornas para cableado en campo de WAGO.

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg
Tecnología de la iluminación

Deje brillar su luz

Desde tecnología de conexión para módulos con LED y accionamientos, a conexiones de dispositivos de iluminación, hasta gestión de sistemas de iluminación, WAGO cuenta con la experiencia y las soluciones adecuadas para dotar de eficacia y eficiencia sus sistemas de iluminación.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Bornas de instalación para triplicar el ahorro

Ahorre tiempo y dinero fácilmente en sus cajas de distribución o derivación gracias al reducido tamaño de las bornas de instalación de WAGO.

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg