[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-conexión","name":"Interconexiones eléctricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-conexión/conectores-enchufables","name":"Conectores enchufables ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-conexión/conectores-enchufables/mcs","name":"MCS","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Cableado continuo de sistemas con MCS

El SISTEMA MULTICONEXIÓN (MCS) es el sistema de conexión enchufable versátil de WAGO que proporciona soluciones líderes en el sector para sus aplicaciones de cableado. El sistema incluye siete líneas de productos (pasos de 2,5–7,62 mm) y conecta conductores de varios tamaños desde 0,08 a 10 mm2 , ofreciendo un amplio espectro de posibilidades de aplicación.

Ventajas:

  • Versátil sistema de conexión enchufable para un cableado de sistema continuo
  • Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de las variantes CAGE CLAMP®
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
  • 100% Protegido contra error al conectar es muy fácil de implementar
  • Diseños compactos y versátiles
  • Facilmente personalizable con las opciones de codificación

Descripción general del producto

Descubra la línea de productos MCS

MCS MICRO

Ahorra espacio de aplicación: la borna MCS MICRO más pequeña de WAGO está disponible en un solo paso de 2,5 mm y está diseñada para aplicaciones donde el espacio es primordial. Esta borna conecta conductores de varios tamaños desde 0,08 a 0,5 mm2.

  • 100 % protegidas contra error al conectar
  • Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de las variantes CAGE CLAMP®
  • Conexiones de cable a placa PCB y de cable a cable
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Tensión asignada hasta 320 V para un paso de tan solo 2,5 mm
  • Conectores macho THR (Through-Hole Reflow) disponibles en embalaje «Tape-and-Reel» para autómatas SMT

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Bornas COMPACT para aplicaciones de señalización: las compactas bornas MCS MINI de WAGO están disponibles en pasos 3,5 mm y 3,81 mm para conductores de 0,08 a 1,5 mm.

  • 100 % protegidas contra error al conectar
  • Versiones disponibles con accionamiento CAGE CLAMP® tanto vertical como horizontal
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera - con teclas de accionamiento integradas
  • Conexiones de cable a placa PCB, de cable a cable, de placa PCB a placa PCB y de placa PCB a cable
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Conectores macho THR (Through-Hole Reflow) disponibles en embalaje «Tape-and-Reel» para autómatas SMT
  • Las versiones con pines insertables permiten la conexión sin soldadura a placas PCB
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Conexiones de alta densidad en espacios muy reducidos: la borna de dos líneas MCS MINI HD de WAGO está diseñada para aplicaciones de circuito de control (p. ej., interfaces de E/S) en espacios compactos. Esta borna está disponible en un paso de 3,5 mm y está diseñada para conductores de varios tamaños desde 0,08 a 1,5 mm2

  • 100 % protegidas contra error al conectar
  • Conexión universal CAGE CLAMP® para cualquier tipo de conductor y aperturas de accionamiento externas de fácil acceso, incluso con los conductores conectados
  • La disposición de polos en dos líneas posibilita conexiones de alta densidad de cable a placa PCB en espacios muy reducidos
  • Los tetones de anclaje opcionales impiden la desconexión accidental
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Placas antitirón en la posición central para una manipulación óptima
  • Conectores macho THR (Through-Hole Reflow) disponibles en embalaje «Tape-and-Reel» para autómatas SMT
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg