[{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-automatización","name":"Tecnología de automatización","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-automatización/sistema-de-automatización-para-áreas-peligrosas-750xtr","name":"WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/sistema-de-automatización-para-áreas-peligrosas-750xtr"
},
"headline": "Sistema de automatización para áreas peligrosas: serie 750 XTR
",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lZUzlvT1Rjdk9EZzBPREEzTmpJME1qazNOQzVxY0djfDU2MTc4ZTA0OWQyNTc4ODJiZTlmZmI0MzMwZmI2NDIwYmNmMTRlMmE4YTVhMzVmOGE1ZGVkNTBiYTJiOWFkMjk"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Jun 03 09:46:39 CEST 2020",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:39:33 CEST 2026"
}
Noticias
Para áreas peligrosas: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Con los componentes de la serie 750 XTR, WAGO ofrece una solución que amplía las posibilidades de uso de máquinas y sistemas en relación con las condiciones ambientales y los factores de interferencia externos, proporcionando a su vez el más alto grado de flexibilidad. Temperaturas de −40 °C a 70 °C, vibraciones de hasta 5g, con certificación para trabjar a 5.000 m de altura o inmunidad mejorada frente a las interferencias electromagnéticas y otras interferencias de acuerdo con EN60870-2-1: la serie 750 XTR es la solución de WAGO para áreas peligrosas
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR puede utilizarse tanto fuera de áreas peligrosas como dentro de zonas 2/22 en el interior de una carcasa homologada. Todos los módulos cuentan con la certificación ATEX/IECEx para uso en zonas 2/22. Además de las señales habituales de los sensores y actuadores usados en zonas 2/22, los módulos de E/S con carcasa azul también permiten integrar sensores y actuadores de seguridad intrínseca para zonas 0/20 y 1/21.
Ventajas:
Temperaturas eXTRemas: −40 °C … +70 °C
Aislamiento e inmunidad frente a la interferencias eXTRemas (EN 60870-2-1)
Resistencia a la vibración eXTRema: hasta 5g (EN 60068-2-6)
- Resistencia eXTRema al choque continuo: hasta 25g (IEC 60068-2-27)
Seguridad intrínseca eXTRema: en adquisición de señal de zonas 0 y 1
Condensación de breve duración conforme a la clase 3K7 (EN 60721-3-3)
- Altitud de funcionamiento: hasta 5.000 m sobre el nivel del mar
- Homologaciones: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, sistemas marítimos (DNV GL, ABS, etc.)
- Lugar de instalación: zona 2/22
Seguridad intrínseca en condiciones extremas
Las letras XTR que sirven para designar al módulo hacen referencia a los ambientes «eXTRemos». Su rango de temperaturas ambiente de −40 °C a +70 °C permite utilizar los módulos en cualquier zona climática sin tener que proporcionar protección adicional mediante sistemas de aire acondicionado o calefacción. La inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia electromagnética convierten los módulos en la solución ideal para sistemas de media tensión. Además, gracias a su resistencia a choque y vibraciones extremas, los módulos XTR cumplen incluso los requisitos para ferrocarril y pueden instalarse en motores diésel marítimos. Todas las placas de circuito cuentan con una capa de barniz que protege la electrónica de potencia y los circuitos de corriente frente a la condensación de breve duración.
Esta combinación de requisitos de seguridad intrínseca con resistencia a entornos extremos hacen de WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR un complemento indispensable en los sistemas de la industria del petróleo y el gas en el flujo tanto ascendente (extracción, procesamiento) como descendente (transporte, refinamiento), así como en los sistemas exteriores expuestos a ciclos térmicos extremos. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR no solo funciona como un simple sistema de E/S a distancia, sino que ofrece un sistema de control versátil, fiable y preparado para el futuro con los controladores de alta calidad PFC200 XTR.
Persona de Contacto en WAGO
Descubra otras áreas de productos
Tecnología de conexión
Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.