Seleccionar idioma
En esta página:

Noticias
Control y detección: módulos de E/S para áreas peligrosas

Nuevos módulos para conectar sensores/actuadores en zonas 1/21 y 0/20: Los módulos de E/S de seguridad intrínseca de 4 canales controlan varios tipos de válvulas y registran de forma económica señales normalizadas de 0–20 mA, 4–20 mA y 3,6–21 mA conforme a NAMUR NE43.

Descripción general del producto

El módulo de salida digital de 4 canales (750-539) de WAGO ofrece nuevas posibilidades

El nuevo módulo de salida digital de seguridad intrínseca, 4 canales, 24 VCC y VALVE Ex i (750-539) de WAGO controla varios tipos de válvulas de distintos fabricantes (p. ej., Bosch, SMC, Festo y Norgren). Benefíciese de un módulo de E/S especial con el doble de canales y mayor corriente de salida.

Ventajas del módulo de salida digital de 4 canales, 24 VCC y VALVE Ex i de WAGO:

  • Corriente de salida máxima de 50 mA
  • Válvulas de control y terminales de válvulas en zonas 1/21 y 0/20
  • Diagnóstico canal por canal (p. ej., cortocircuito y rotura de hilo)
  • Diseño compacto: ahorro de espacio y rentabilidad
  • Certificación ATEX, IECEx

El nuevo módulo de entrada analógica de 4 canales (750-486) de WAGO ofrece nuevas posibilidades

Los cuatro canales de entrada analógica de corriente del módulo 750-486 permiten registrar señales normalizadas en los siguientes rangos de medida: 0–20 mA y 4–20 mA (estándar) y 3,6–21 mA (NAMUR NE43). La posibilidad de configurar los canales individualmente y sus dimensiones compactas abren la puerta a nuevas áreas de aplicación.

Ventajas del módulo de entrada analógica de 4 canales, 0/4 … 20 mA y Ex i de WAGO:

  • Rangos de medida configurables: 0–20 mA, 4–20 mA y 3,6–21 mA (NAMUR NE43)
  • Diseño compacto: módulo analógico de 4 canales compacto y rentable con una anchura total de tan solo 24 mm.
  • Diagnóstico canal por canal (p. ej., cortocircuito, rotura de hilo o fuera de rango de medición)
  • Certificación ATEX, IECEx
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg

SISTEMAS DE E/S 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Tecnología de conexión

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg