Eenvoudige netaansluiting van decentrale opwekkingsinstallaties, opslagsystemen en lastverbruikers – voor het op afstand verbinden van installaties met middenspanningsnetten van de Duitse energiebedrijven e.on, Westnetz, EnBW en EWE stelt WAGO de benodigde communicatiebibliotheken gratis als download ter beschikking – vanzelfsprekend met inachtneming van de van toepassing zijnde technische aansluitregels. Of toch liever een kant-en-klare schakelkast inclusief geparametreerde software?
Voordelen:
Waarom op afstand verbinden?
Decentrale opwekkingsinstallaties en overdrachtstations van klanten die rechtstreeks op het middenspanningsnet van een netbeheerder worden aangesloten, moeten op afstand worden verbonden. Dit is met name om de volgende twee redenen noodzakelijk:
Beide taken, dus zowel voor netwerkdoeleinden als voor het voedingsmanagement, moeten gebundeld in een op afstand bedienbare inrichting worden gerealiseerd. De netbeheerders leggen hun eisen aan de aansluiting van de overdrachtstations van klanten op het middenspanningsnet in zogenoemde richtlijnen, specificaties en technische aansluitvoorwaarden vast.
Voor de middenspanning voorzien de netbeheerders in een gateway om de vereiste signaalomvang op een communicatie-interface ter beschikking te stellen – deze kunnen echter van elkaar verschillen: de in Duitsland actieve netbeheerder Westnetz stelt bijvoorbeeld een IP-gebaseerde interface (IEC 60870-15-104) ter beschikking, terwijl e.on voor de aansluiting op de middenspanningsnetwerken een serieel protocol (IEC 60870-5-101) ter beschikking stelt.
Deze interfaces vormen dan ook de "eigendomsgrens" tussen netbeheerder en klant. De klant dient de benodigde afstandstechniek beschikbaar te stellen die wederom de vereiste signaalomvang beschikbaar stelt.
Netwerkgebieden
Voor de volgende gebieden zijn complete oplossingen van WAGO voor overdrachtstations van klanten leverbaar:
Uw netwerkgebied wordt niet genoemd?
WAGO kan ook de aansluiting van opwekkingsinstallaties, opslagsystemen en lastverbruikers op middenspanningsnetwerken in andere voorzieningsgebieden conform VDE-AR-N 4110 aanzienlijk vereenvoudigen.
Neem voor meer informatie contact met ons op!
Weergave van het communicatietraject tussen het centrale netbeheer van de netbeheerder en de installatie van de klant
Schematische weergave van de componenten in de installatie van de klant
Op afstand verbinden - eenvoudig, schaalbaar en flexibel
De afstandstechniek van WAGO is uitgegroeid tot een vaste waarde in de energiesector – in het bijzonder in netwerkstations als dataverzamel- en interfacecoördinatiepunt. Naast diverse veelzijdige protocollen bevat deze de benodigde communicatieprotocollen IEC 60870-5-101, -103, -104 en Modbus® voor het op afstand verbinden van opwekkingsinstallaties en voor de vereiste cyber security-pakketten.
De grotendeels gratis verkrijgbare communicatiebibliotheken voor het op afstand verbinden van opwekkingsinstallaties zijn reeds op de van toepassing zijnde specificaties c.q. de signaalomvang van de technische aansluitvoorwaarden van de netbeheerders afgestemd en kunnen samen met de afstandstechniek van WAGO eenvoudig geparametreerd worden.
WAGO biedt een integraal pakket als Plug & Play-oplossing aan, bestaande uit vooraf bedrade schakelkasten. Deze oplossing is afgestemd op de specificaties inzake de netaansluiting, inclusief eenvoudige voorbeelden voor de parametrering.
De oplossingen van WAGO in een oogopslag:
Netwerkgebied selecteren, parametreren en de installatie in bedrijf stellen – de gebruiksklare communicatiebibliotheken van de WAGOAppRTU_Slaves vereenvoudigen de aansluiting van overdrachtstations van klanten aanzienlijk.
Meer over dit onderwerp
Onderwerpen rondom de
verbindingen op afstand
Het platform voor de RTU-oplossingen van WAGO is het modulaire WAGO I/O-systeem, dat jaren geleden met succes op de markt werd geïntroduceerd. De controllers met een schaalbaar vermogen werden hiervoor uitgebreid met een aantal speciale remote protocollen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). In combinatie met de programmeermogelijkheden conform IEC-61131-3 kunnen alle taken op het gebied van de remote communicatie en de stationsautomatisering flexibel en uitermate eenvoudig worden gerealiseerd.
Power Plant Controllers met WAGO Power Plant Control
EZA-regelaars garanderen een netwerkvriendelijke teruglevering door de desbetreffende opwekkingsinstallaties (EZA) op het netaansluitpunt (NAP).
Met WAGO Power Plant Control kunnen exploitanten van installaties en systeemintegratoren voldoen aan de door het elektriciteitsnet gestelde eisen – flexibel en veilig. De oplossing is gecertificeerd conform VDE-AR-N 4110 en 4120.
Betrouwbare telecontrole-technologie
Fossiele grondstoffen zijn op onze planeet niet oneindig beschikbaar, en de globale opwarming van de aarde schrijdt eveneens onverminderd voort. De energietransitie zal dus succesvol moeten zijn. Bij de realisatie speelt de afstandstechniek dan ook een uitermate belangrijke rol, aangezien met name infrastructuurcomponenten zoals stroom, gas, water en warmte over vertakte voorzieningsgebieden met afgelegen stations beschikken.