Economische gebouwautomatisering met BACnet

BACnet – voor de tijdbesparende, voordelige en open gebouwautomatisering. De nieuwe BACnet/IP-ECO-controllers en BACnet/IP-couplers overtuigen met name met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Test
BACnet – voor de tijdbesparende, voordelige en open gebouwautomatisering. De nieuwe BACnet/IP-ECO-controllers en BACnet/IP-couplers overtuigen met name met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Test
De gebouwautomatisering kent taken waarbij een klein aantal BACnet-objecten voldoende is. In dergelijke gevallen bieden BACnet/IP ECO-controllers (750-831/000-002) met maximaal 256 BACnet-objecten voordelig uitkomst. Het grote voordeel: kleinere regelingstaken in de gebouwautomatisering kunnen aanzienlijk gunstiger gerealiseerd worden.
De uitrusting weet echter ook indruk te maken: de BACnet-controller kan vrij geprogrammeerd worden in de talen conform IEC 61131-3 en beschikt naast een SD-kaarthouder ook over een 2 port switch voor Ethernet-lijntopologieën.
Uw meerwaarde met WAGO:
De BACnet/IP-coupler (750-330) registreert niet alleen decentrale I/O-signalen, zet deze om en stuurt de gegevens vervolgens door. De nieuwe BACnet/IP-coupler is vooral ontwikkeld als datalogger, en biedt aanvullend de mogelijkheid om BACnet-functies zoals tijdschakelingen, trendregistraties en alarmen over te nemen. De conform BACnet-revisie 12 ontwikkelde veldbuscoupler kan eveneens maximaal 256 BACnet-objecten beheren. Voor een eenvoudige configuratie en een snelle inbedrijfstelling stelt WAGO de juiste software ter beschikking.
Uw meerwaarde met WAGO:
KNX en DALI zijn twee voorbeelden van typische communicatieprotocollen in de gebouwtechniek. Deze en andere subsystemen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd via de BACnet ECO-controller, die de gegevens vervolgens direct aan het gebouwbeheersysteem ter beschikking stelt. Hierdoor is aanzienlijk minder tijd voor de bekabeling nodig. Op deze manier kan de ruimteautomatisering eenvoudig en efficiënt gerealiseerd worden. Door het wegvallen van extra gateways voor het mappen van de gegevens op BACnet/IP wordt de opbouw van het netwerk vereenvoudigd en worden de kosten verlaagd. Hierdoor en door de overtuigende prijs/kwaliteitsverhouding van de BACnet-oplossing van WAGO profiteert u in dubbel opzicht.
Andere productgebieden
Ons aanbod voor u