Artikelnr. 2724-1207/323-000
1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 7-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; gecentreerde vergrendelpal; 2,50 mm²; lichtgrijs
Afmetingen in mm
L = (aantal polen x rastermaat) – 0,5 mm
Aantal polen 2: L1 = 1,65 mm
Aantal polen 3: L1 = 3,2 mm
Aantal polen 4 + 5: L1 = 10,7 mm
Aantal polen 6 + 7: L1 = 18,2 mm
Aantal polen 8: L1 = 25,7 mm
L = (aantal polen x rastermaat) – 0,5 mm
Aantal polen 2: L1 = 1,65 mm
Aantal polen 3: L1 = 3,2 mm
Aantal polen 4 + 5: L1 = 10,7 mm
Aantal polen 6 + 7: L1 = 18,2 mm
Aantal polen 8: L1 = 25,7 mm