MCS MIDI
Artikelnr. 722-216/026-000
1-draads female steker; haaks; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 16-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; 2,50 mm²; lichtgrijs
Afmetingen in mm
Totale lengte = (aantal polen x rastermaat) + 1,5 mm + 0,9 mm
2-polige female stekers - slechts 1 vergrendelingsclip
Totale lengte = (aantal polen x rastermaat) + 1,5 mm + 0,9 mm
2-polige female stekers - slechts 1 vergrendelingsclip