MCS MAXI 6
Artikelnr. 831-1105/322-004
1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; gecentreerde vergrendelpal; zwart
Afmetingen in mm
L = aantal polen x rastermaat + 1,9 mm
Aantal polen 2: A = 0,1 mm
Aantal polen 3: A = 7,5 mm
Aantal polen 4: A = 7,5 mm
Aantal polen 5: A = 15,12 mm
Aantal polen 6: A = 15,12 mm
Aantal polen 7: A = 22,74 mm
Aantal polen 8: A = 22,74 mm
Aantal polen 9: A = 30,36 mm
L = aantal polen x rastermaat + 1,9 mm
Aantal polen 2: A = 0,1 mm
Aantal polen 3: A = 7,5 mm
Aantal polen 4: A = 7,5 mm
Aantal polen 5: A = 15,12 mm
Aantal polen 6: A = 15,12 mm
Aantal polen 7: A = 22,74 mm
Aantal polen 8: A = 22,74 mm
Aantal polen 9: A = 30,36 mm