Artikelnr. 2092-3152
1-draads THT female steker; recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 2-polig; Soldeerpen Ø 1,4 mm; Grijpplaat; 2,50 mm²; lichtgrijs
Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1 ) x rastermaat + 5 mm
A = 3,6 mm THT-soldeerpen
A = 2,4 mm THR-soldeerpen
L = (aantal polen – 1 ) x rastermaat + 5 mm
A = 3,6 mm THT-soldeerpen
A = 2,4 mm THR-soldeerpen