REMOTE TERMINAL UNITS" VOOR HET DIGITALISEREN VAN ENERGIEVOORZIENINGSNETWERKEN

RTU VOOR TELECONTROL-TECHNOLOGIE

De WAGO RTU-oplossingen gebruiken het modulaire WAGO-I/O-systeem, dat al jarenlang succesvol is, als platform. Zo werden telecontroleprotocollen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) toegevoegd aan de controllers met schaalbare prestaties. In combinatie met de mogelijkheid van IEC-61131-3-programmering, kunnen alle taken - zowel telecommunicatietaken als stationsautomatiseringstaken - flexibel en vooral gemakkelijk worden afgehandeld.

Internationale goedkeuringen garanderen een continue werking onder de meest uitdagende omgevingsomstandigheden. Het Linux®-besturingssysteem zorgt voor maximale flexibiliteit en langdurige beschikbaarheid van de automatiseringsoplossing, rekening houdend met de strengste beveiligingseisen voor kritieke infrastructuurapplicaties (KRITIS).
De flexibele communicatie- en programmeringseigenschappen van het systeem, gecombineerd met een uitgebreid portfolio van I / O-interfaces en programmeerbibliotheken, resulteren in een ongeëvenaarde openheid voor automatiseringsoplossingen in verschillende bedrijfstakken - met name voor elektriciteitsdistributienetwerken, watervoorradenbeheer, olie- en gas- en infrastructuurprojecten.

De voordelen voor u:

  • Veelzijdige communicatie-interfaces
  • Gestroomlijnd gebruik en lage levenscycluskosten
  • Goedkeuringen voor zware onderstationomstandigheden
  • Absoluut veilig en betrouwbaar - voldoet aan hoge cyberbeveiligingsnormen

Veelzijdige communicatie-interfaces

  • Compatibel met alle belangrijke telecontroleprotocollen: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®
  • Meerdere gateway-functies mogelijk (client / server)
  • IoT (MQTT), OPC UA, veldbus, industrieel ETHERNET, etc.

Ongecompliceerd gebruik

  • Modulaire I / O-modules van hoge kwaliteit maken individuele knooppuntontwerpen mogelijk.
  • Intuïtieve configuratietools en projectspecifieke webinterfaces maken de inbedrijfstelling eenvoudiger en verlagen de levenscycluskosten.
  • Vrij programmeerbare IEC 61131-3-besturingslogica
  • Linux MicroServices (docker) direct toepasbaar

Goedkeuringen verleend voor automatisering van onderstations

  • Voldoet aan de strengste omgevingsvoorwaarden volgens IEC 60255
  • Gecertificeerde protocolconformiteit (GL_DNV, KEMA)
  • Lange product- en levensduur
  • CPU-prestaties schaalbaar voor complexe taken

Absoluut veilig en betrouwbaar

  • Voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen om een grotere uptime en gegevensintegriteit van het systeem te garanderen (ISO27000).
  • Geharde firmware voor “kritieke infrastructuur” (controleerbaar) + firmware-updates op afstand
  • Firewall en VPN-functionaliteit aan boord

RTU (Remote Terminal Unit)

Robuust en zeer tolerant zijn de belangrijkste kenmerken van de WAGO Remote Terminal Unit (RTU) voor telecontrole-technologie. Ongeacht de temperatuurschommelingen, trillingen, schokken of elektromagnetische interferentie - pas telecontrole-technologie achteraf aan volgens uw behoeften en vereisten. De WAGO Remote Terminal Unit (RTU) is klaar - voor standaardtoepassingen of extreme toepassingen.

PRODUCTEN

Serie 750 telecontrolestation (RTU)

Compact, hitte- en koudebestendig; de perfecte pasvorm: dit zijn de voordelen die het WAGO Telecontrol Station (RTU) voor telecontrole technologie biedt aan de productiekant.

De voordelen:

  • Niet-geklimatiseerd gebruik van 0 tot 55 (32 tot 131 ° F) / -20 tot 60 ° C (131 / -32,5 tot 140 ° F)
  • Compact, ruimtebesparend ontwerp
  • Industriële norm volgens IEC EN 61000-6-2 / -3
  • Bestand tegen een versnelling tot 0,5 g

Telecontrol Station (RTU) XTR

Waar andere oplossingen voor telecontrole-technologie hun grenzen vinden, is de WAGO Telecontrol Station (RTU) XTR in trek. Het biedt overtuigend extreme temperatuurbestendigheid, storingsongevoeligheid en bestendigheid tegen trillingen en impulsspanningen. Zo uitgerust, is het klaar voor gebruik in EEG-systemen, lokale netwerkstations en petrochemische producten, evenals in de afval- en afvalwaterindustrie.

De voordelen:

  • Temperatuurbestendigheid van −40 tot +70 ° C (−40 tot 158 ° F)
  • Klaar voor gebruik volgens IEC EN 60870-2-1; maakt verhoogde beschikbaarheid mogelijk, zelfs in onbeschermde gebieden; Ook compatibel met standaard telecontrole-technologie
  • Spanningsbestendig tot 5 kV impulsspanning
  • Bestand tegen een acceleratie tot 5 g

750-890 regelaar

De telecontrol-technologie controllers uit de krachtige 750-890-lijn zijn compacte controllers die kunnen worden geprogrammeerd met CODESYS V2.3 en geconfigureerd voor telecontrole-toepassingen. Het gestroomlijnde besturingssysteem biedt een uitstekende prijs / prestatieverhouding.

PFC200-controller

De prestatieklasse PFC200 bevat apparaten die kunnen worden geprogrammeerd en geconfigureerd met CODESYS V2.3 of met e! COCKPIT (gebaseerd op CODESYS V3). Dat maakt ze een uitstekende keuze voor toekomstbestendige migratieoplossingen.

De PFC200-controllers van de tweede generatie hebben een upgrade gekregen. Sommige controllers van deze generatie kunnen alleen worden geprogrammeerd met e! COCKPIT; Telecontrol-functies kunnen eenvoudig worden uitgebreid via een softwarelicentie ("DRM").

Het Linux®-besturingssysteem maakt het mogelijk om uitgebreide cyberbeveiligingsmaatregelen te implementeren of uw eigen Linux® MicroServices of IoT-verbindingen met de PFC200 te gebruiken.

Digitale Rechten Beheer

Met "Digital Rights Management" (DRM) kunnen specifieke telecontrolefuncties van de tweede generatie worden gelicentieerd aan controllers uit de PFC200-familie. Deze licenties kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

TELECONTROL-TECHNOLOGIEPROTOCOLLEN

Afhankelijk van de engineeringomgeving zijn verschillende configuraties van de communicatieprotocollen beschikbaar. Protocollen kunnen ook met elkaar gecombineerd worden (binnen de systeemgrenzen); bijvoorbeeld om verschillende gateway-functies te implementeren:

CONFIGURATORS EN PROGRAMMERING

De telecontrol configuratoren zijn rechtstreeks geïntegreerd in de CODESYS V2.3 en e! COCKPIT engineering omgeving.

Na een gemakkelijke configuratie van de gewenste telecontrole-applicatie, wordt de bijbehorende code automatisch gegenereerd voor de controller.
Het is nu mogelijk om gateway-functies of aanvullende logica volgens IEC 61131-3 te programmeren, zoals een voedingscontroller met een TÜV-gecertificeerde bibliotheek.
De geïntegreerde webvisualisatie is klaar voor diagnostiek en / of configuraties.
Eenvoudige RTU-toepassingen kunnen ook heel gemakkelijk worden gerealiseerd met de nieuwe stand-alone telecontrol-configurator. Dit betekent dat communicatieobjecten snel en eenvoudig kunnen worden gemaakt en toegewezen aan de bestaande I / O-datapunten - zonder ingewikkelde engineeringtools.

CODESYS V2.3: Configureren van telecontrolestations (RTU) en programmeertoepassingen

CODESYS V2.3 is een engineeringtool gebaseerd op IEC 61131 3 voor het maken van besturingsconfiguraties, besturingslogica en visualisaties. De configuraties voor telecontrole-technologie zijn al geïntegreerd.

De voordelen voor u:

  • Een engineeringtool voor ETHERNET-controllers en PFC200
  • Integratie van IEC 60870-5 (client / server), DNP3 (master, buitenstation), IEC 61850 (client / server / GOOSE)

e!COCKPIT: CODESYS Configureren van telecontrolestations (RTU) en programmeertoepassingen

e!COCKPIT is gebaseerd op CODESYS V3 en verbindt de IEC 61131-3-editors met een krachtige visualisatie en een moderne besturingsconfiguratie met topologieweergaven. De configuraties voor telecontrole-technologie zijn al geïntegreerd.

De voordelen voor u:

  • HTML5-based visualization
  • Integratie van IEC 60870-5 (client/server), DNP3 (master, outstation), IEC 61850 client

e!COCKPIT: WAGO Telecontrol Configurator: Easy Telecontrol Station (RTU) Configuratie

De WAGO Telecontrol Configurator is een stand-alone software die het configureren en bedienen van uw telecontrol station (RTU) eenvoudiger maakt. De telecontrol configurator kan met deze software de gegevens in het decentrale telecontrol station (RTU) niet verder verwerken.


De voordelen voor u:

  • Eenvoudige inbedrijfstelling van een RTU-koppeling
  • Gegevens van de digitale en analoge meetmodule van het WAGO I / O-systeem naar een DNP3- of IE-C60870-5-101 - / - 104-besturingssysteem sturen. (Bewakingsrichting)
  • Zowel analoge als digitale gegevensoverdracht van het besturingssysteem naar de I / O-module (opdrachtrichting)

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN

Geldige goedkeuringen en certificeringen zijn een voorwaarde voor een veilige, beveiligde werking van telecontrole-technologie over de hele wereld - vooral waar het de functionaliteit van leverings- en distributienetten betreft.

Daarom hebben we verificatie voor de drie belangrijkste telecontroleprotocollen IEC 61850, IEC 60870 en DNP 3 en vernieuwen deze regelmatig. Zo kunt u de WAGO Telecontrol Technology zorgeloos gebruiken De gecertificeerde telecontroleprotocollen voegen een extra niveau van veiligheid toe wanneer componenten van derden worden geïntegreerd of aangesloten op het WAGO telecontrolesysteem.

  • DNP3-certificaat
  • IEC 61850-certificaat
  • IEC 60870-certificaat
  • WAGO I / O System 750-goedkeuringen

Afstandstechniek

Stroom, gas, water of warmte: door de groei van decentraal en duurzaam opgewekte energie, door koppelnetten alsook door de sectorkoppeling nemen de hoeveelheid uit te wisselen gegevens en de communicatietaken gestaag toe. Als aanbieder op het gebied van de afstandstechniek heeft WAGO altijd de juiste oplossing achter de hand - veilig, economisch en toekomstbestendig.

Betrouwbare telecontrole-technologie

Fossiele grondstoffen zijn op onze aardbol niet oneindig beschikbaar, en de globale opwarming van de aarde schrijdt onverminderd voort. De energietransitie zal succesvol moeten zijn. Bij de realisatie speelt de afstandstechniek dan ook een uitermate belangrijke rol, aangezien met name infrastructuurcomponenten zoals stroom, gas, water en warmte over vertakte voorzieningsgebieden met afgelegen stations beschikken.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: