Knappe koppen
Lage kosten en een hoge productiviteit zijn doelstellingen die elk bedrijf wil behalen. Licht speelt hierbij een belangrijke rol. De Deutsche Energie-Agentur (dena), het Duitse competentiecentrum voor energie-efficiëntie, duurzame energie en intelligente energiesystemen, schat dat een op de behoefte afgestemde verlichtingsregeling een energiebesparing van tot wel 75 procent op kan leveren – en tegelijkertijd meer comfort kan bieden. Als de verlichting met een lichtmanagement is verbonden, wordt niet alleen minder stroom verbruikt. Een behoeftegerichte verlichting heeft ook een positieve invloed op het welzijn en de productiviteit van de medewerkers. De goede zichtverhoudingen zijn niet het enige voordeel. Daglicht heeft grote invloed op de biologische klok. Hoe hoger het aandeel aan daglicht, hoe fitter en vitaler de medewerkers. Intelligente verlichtingsoplossingen kunnen hieraan een essentiële bijdrage leveren. Vermoeidheid kan hierdoor voorkomen en prestaties verbeterd worden.
Van zulke optimale lichtomstandigheden profiteren sinds mei 2017 de toekomstige elektrotechnici voor bedrijfstechniek bij Ford in het Duitse Saarlouis. Bijzonder detail: leerlingen in het derde en vierde opleidingsjaar waren betrokken bij de planning en de realisatie van het lichtmanagement voor hun opleidingsruimten.
De benodigde knowhow verwierven de leerlingen in een workshop van WAGO. "De ontwikkeling van het lichtmanagement houdt direct verband met het dagelijkse werk. Automatiseringsoplossingen behoren tot de belangrijkste taakgebieden in de latere beroepspraktijk van de leerlingen", licht Markus Theobald, opleider elektrotechniek, toe. "Bij dit project leren ze niet alleen de techniek kennen. De leerlingen leren ook hoe belangrijk het voor een goede planning is om de wensen en de behoeften van de gebruiker te kennen."
Behoeftegericht lichtmanagement – zo ondersteunt WAGO u:
Automatische aanpassing van de helderheid aan de natuurlijke lichtomstandigheden.
Eenvoudige configuratie met behulp van de webinterface via een browser.
Draadloze aansluiting van schakelaars en sensoren via EnOcean.