[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branches","name":"Brancheoplossingen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek","name":"Gebouwtechniek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek/referentie-hvac-uitrusten-christoffers","name":"Referentie","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referentie 11 mei 2022

COMPLEXE HVAC-OPLOSSINGEN MET WAGO REALISEREN

Hoe een absorptiekoeler voor een bestaand gebouw inclusief randapparatuur in een zeecontainer kan worden ondergebracht? Met de juiste partner voor installatie- en gebouwtechniek en een passende automatiseringsoplossing. CHRISTOFFERS uit Delmenhorst heeft met WAGO uit Minden laten zien hoe het moet. De gehele automatisering van het koelsysteem, d.w.z. van frequentieomvormers en recooler tot de aansluiting op de gebouwbeheertechniek, wordt met de PFC200 gerealiseerd. Het WAGO I/O-SYSTEM 750 toont hiermee opnieuw aan dat het zowel voor serieel gebruik als voor individuele oplossingen geschikt is.

Goed werk heeft tijd nodig – dat geldt in het bijzonder voor gemeentekantoren. Niet alleen in Duitsland kunnen tal van huiseigenaren hier het een en ander over vertellen. Voor de verantwoordelijken van een hogeschool in het noorden van Duitsland maalden de bureaucratische molens echter veel te langzaam. Om een koelsysteem achteraf in een reeds bestaand gebouw te kunnen installeren, was een aanbouw nodig om de nieuwe techniek onder te kunnen brengen. Aangezien de aanvraag voor de bouwvergunning binnen afzienbare tijd geen kans van slagen zou hebben gehad, moesten creatieve ideeën uitkomst bieden – en een innovatieve partner met veel knowhow.

Het project in een oogopslag:

  • De uitdaging hierbij: de besturing van de koeling en de randapparatuur van de container op de automatiseringstechniek aansluiten en met de bovengeschikte gebouwbeheertechniek verbinden.

  • Open en modulair: als automatiseringssysteem viel de keuze op het WAGO I/O-SYSTEM 750.

  • Alles onder controle – met de PFC200 als centrale besturingseenheid

  • Baserend op CODESYS V3 werden in alle toepassingen comfortabel met functionele modules gerealiseerd.

Creatieve oplossing van de ervaren expert

In plaats van een gebouw van baksteen en mortel kozen de facility managers van de hogeschool voor een overzeese container. Bij een dergelijke "mobiele" oplossing moeten eveneens diverse voorschriften in acht worden genomen, de vergunning was echter een stuk eenvoudiger te krijgen. "In tegenstelling tot een vrij geplande aanbouw liggen de afmetingen van een standaard container van tevoren al vast", aldus David Gellermann. Het afdelingshoofd elektrotechniek bij CHRISTOFFERS Anlagen- und Gebäudetechnik tekende bij dit project verantwoordelijk voor het onderbrengen van de complexe 318kW-absorptiekoeler van de klant achter de 8 voet brede en 40 voet lange stalen wanden van de container.

De HVAC-specialist uit Delmenhorst heeft veel ervaring op het gebied van individuele projecten. De ruim 130 medewerksters en medewerkers van CHRISTOFFERS worden altijd ingeschakeld als het ingewikkeld wordt en individuele oplossingen vereist zijn. Net als bij dit project: de opbouw van het koelsysteem heeft bijna vier weken geduurd, nadat eerst het installatieschema en de schakelkast voor de automatisering geprojecteerd werden. "Aangezien de container mobiel is en getransporteerd kan worden, konden we het overgrote deel van de hydraulische en elektrotechnische werkzaamheden evenals de installatie van de buizen in ons bedrijf uitvoeren. Op de plaats van opstelling moesten vervolgens alleen nog de recooler geïnstalleerd en de laatste aansluitwerkzaamheden uitgevoerd worden", licht de elektrotechnisch ingenieur een ander belangrijk voordeel toe.