Op deze pagina:

Handleiding
3-fase-vermogensmeting in nieuwe installaties

De 3-fasen module voor de vermogensmeting (750-494) maakt de meting van de elektrische gegevens van een 3-fase voedingsnet mogelijk. De spanning wordt via de aansluiting van het net op de klemposities L1, L2, L3 en N gemeten. De stroom van de drie fasen wordt via stroomomvormers aan de klemposities IL1, IL2, IL3 en IN gevoed. De voorafgaande verwerking van de 3-fase-module voor de vermogensmeting stelt alle meetwaarden zoals blindvermogen, schijnbaar vermogen, werkelijk vermogen, energieverbruik, vermogensfactor, fasehoek, frequentie alsmede over- en onderspanning en een te hoge of te lage stroom direct in de procesbeschrijving ter beschikking, zonder hiervoor gebruik te moeten maken van een hoge rekencapaciteit.

Deze omvangrijke meetwaarden evenals een harmonische analyse tot de 41. bieden u de mogelijkheid om een uitgebreide netanalyse via de veldbus uit te voeren. Aan de hand van de ter beschikking gestelde meetwaarden is de exploitant van de installatie in staat om de voeding van een aandrijving of van een machine optimaal te regelen en de installatie tegen schade of een mogelijk uitval te beschermen. De vierkwadrantenindicatie geeft uitsluitsel over het type belasting (inductief of capacitief) en of het een energieverbruiker of een generator betreft.

Voor een duidelijke bedrading van de 3-fase-vermogensmeetmodule naar de plug-in stroomtransformatoren is het voorgemonteerde aansluitblok (2007-8873) in de schakelkast gemonteerd. Het biedt de aansluitmogelijkheid voor stroom en spanning inclusief sterpuntbruggen.

Plug-in stroomomvormers worden gebruikt op locaties waar hoge stromen gedetecteerd en verder verwerkt moeten worden. De stroomomvormers van de serie 855 zetten primaire toegekende stromen in galvanisch gescheiden secundaire stromen van 1 A resp. 5 A om – met een meetnauwkeurigheid van één procent (klasse 1). De stroomomvormers kunnen bij temperaturen van -5 tot +50 °C worden gebruikt, en kunnen continu met maximaal 120 procent van de nominale stroom worden belast. De serie 855 is UL-gecertificeerd (Recognized Components) en zodoende geschikt voor de toepassing in laagspanningsnetten met 230 V, 400 V en 690 V. De plug-in stroomomvormers zijn inductieve 1-draads stroomomvormers die volgens het transformatorprincipe functioneren. De aansluitingen zijn zowel vanaf de voorkant alsook vanaf de achterkant van de stroomomvormers toegankelijk. De kunststof behuizing van de serie 855 is uitermate robuust en kan op verschillende manieren worden gemonteerd: op ronde geleiders, koperen rails, montageplaten en – afhankelijk van de variant – op draagrails.

Voor de ingebruikname van het I/O-systeem is WAGO-I/O-PRO-software vereist.

Stuklijst

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 en 2002-1392

2. 249-116 en 249-117

3. 787-1002

4. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 en 2002-1392

5. 750-880

6. 750-494

7. 750-494

8. 2007-8873

9. serie 855

Aanbevolen artikelen

Meer informatie uit het bereik gebouwtechniek

U bent bezig met de planning van de lichtinstallatie en -automatisering in uw kantoorgebouw, wilt een verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesysteem ombouwen of bent geïnteresseerd in de ruimteautomatisering? WAGO helpt u bij de realisatie van uw plannen voor het gebouw.

Gebouwautomatisering

Gecertificeerde gebouwen

Duurzaam bouwen loont. Meerdere certificaten helpen u bij de planning - een van deze certificaten houdt zelfs al rekening met de energiebesparingspotentiëlen van de gebouwautomatisering.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg
Gebouwtechniek

HVAC-techniek voor de installaties van de toekomst

Ruim 55 % van het totale energieverbruik gaat voor rekening van verwarmings- en koeltoepassingen. De energietransitie begint echter direct in de stookkelder. Vertrouw daarom op toekomstgerichte oplossingen van WAGO voor installaties voor de klimaatregeling.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg