Artikelnr. 750-330

Veldbuscoupler BACnet/IP; lichtgrijs

Discontinued
Het artikel werd stopgezet.
De veldbuscoupler BACnet/IP (750-330) verbindt het modulaire WAGO I/O-SYSTEM met het protocol BACnet. De 750-330 voldoet aan de vereisten van het BACnet Device-profiel B-BC conform DIN EN ISO 16484-5. De communicatie met andere BACnet-apparaten vindt via BACnet/IP plaats.

Voor de op de veldbuscoupler aangesloten digitale en analoge in- en uitgangsmodules worden automatisch passende BACnet-objecten per kanaal gegenereerd (native server). Het gebruik van functie-, technologie- en communicatiemodules wordt door het apparaat niet ondersteund.

De twee Ethernet-interfaces en de geïntegreerde switch maken de bedrading van de veldbus in lijntopologie mogelijk. Extra infrastructuurelementen zoals een switch of een hub komen hierdoor te vervallen.

De coupler is geschikt voor de veldbuscommunicatie in BACnet/IP- en MODBUS-netwerken.


Een geïntegreerde webserver stelt configuratiemogelijkheden en statusinformatie van de coupler ter beschikking.


De 750-330 beschikt over een aansluiting voor een verwijderbaar opslagmedium. Met behulp van een geheugenkaart kunnen bijv. parameters van apparaten en andere bestanden van de ene coupler aan de volgende coupler worden overgedragen. De geheugenkaart kan door de toegang via FTP als extra directory worden gebruikt.


Het maximale aantal ondersteunde BACnet-objecten bedraagt 256.

Configuratie en inbedrijfstelling in BACnet-netwerken vinden plaats via de Windows-conforme WAGO BACnet-configurator.

Productdetails

Details
Technical Data
Communicatie BACnet/IP
Modbus (TCP, UDP)
Ethernet
Ethernet-protocollen HTTPS
BootP
DHCP
DNS
FTP
SNMP
Apparaatspecifiek BACnet Device-profiel: B-BC (BACnet Building Controller); BACnet-revisie: 1.12
Baud rate 10/100 Mbit/s
Overdrachtsmedium Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5; maximale kabellengte 100 m
Overdrachtsperformance Class D conform EN 50173
Type geheugenkaart SD en SDHC tot 32 GB (alle toegekende eigenschappen zijn uitsluitend geldig in combinatie met de WAGO-geheugenkaart 758-879/000-001)
Slot voor geheugenkaart Push/push-mechanisme; afdekklep verzegelbaar
Intern geheugen (Flash) 4,5 MB
Aantal modules per knooppunt max. 99
Aantal modules zonder busverlenging max. 64
Voedingsspanning systeem 24 VDC (-25 … +30 %); via bedradingsniveau (CAGE CLAMP®-aansluiting)
Stroomopname systeemvoeding (5 V) 450 mA
Totale stroom voor systeemvoeding 1.700 mA
Voedingsspanning veld 24 VDC (-25 … +30 %); via vermogenscontacten
Ingangsstroom typ. bij nominale belasting (24 V) 500 mA
Rendement netvoeding (typ.) bij nominale belasting (24 V) 90 %
Potentiaalscheiding 500 V systeem/veld
Aantal vermogenscontacten afgaand 3
Stroombelastbaarheid van de vermogenscontacten 10 A
Aansluitgegevens
Aansluittechniek: communicatie/veldbus BACnet/IP: 2 x RJ-45; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45
Connection technology: field supply 6 x CAGE CLAMP®
Connection technology: system supply 2 x CAGE CLAMP®
Connection technology: Device configuration 1 x Male steker; 4-polig
Aansluittype 1 Systeem-/veldvoeding
Massieve geleider 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Fijnaderige geleider 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Afstriplengte 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Geometrische gegevens
Breedte 61,5 mm / 2.421 inch
Hoogte 100 mm / 3.937 inch
Diepte 71,9 mm / 2.831 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 64,7 mm / 2.547 inch
Mechanische gegevens
Montagewijze Draagrail 35
Materiaalgegevens
Kleur lichtgrijs
Materiaal behuizing Polycarbonaat, polyamide 6.6
Fire load 3,19 MJ
Weight 161,7 g
Conformiteitsmarkering CE
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 … 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag) -40 … 85 °C
Beschermingsklasse IP20
Vervuilingsgraad (5) 2 conform IEC 61131-2
Bedrijfshoogte 0 … 2000 m
Montagepositie horizontaal staand/liggend; verticaal
Relatieve vochtigheid (zonder condensatie) 95 %
Trillingsbestendigheid conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 15g conform IEC 60068-2-27
EMC-storingsongevoeligheid conform EN 61000-6-2
EMC-storingsemissie conform EN 61000-6-3
Belasting door schadelijke stoffen conform IEC 60068-2-42 en IEC 60068-2-43
Toegestane concentratie van schadelijke stoffen H2S bij een relatieve luchtvochtigheid 75 % 10 ppm
Toegestane concentratie van schadelijke stoffen SO2 bij een relatieve luchtvochtigheid 75 % 25 ppm
Commerciële gegevens
Verpakkingswijze BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143586085
Customs tariff number 85176200000
Vergunningen / certificaten
Landspecifieke goedkeuringen
Vergunning
Norm
Certificaatsnaam
Taal
Vergunning: KC
National Radio Research Agency
Norm Article 58-2, Clause 3
Certificaatsnaam: MSIP-REM-W43-FBC750
Relevante producten
Productfamilie
750/753 Series  I/O System