MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

De kracht zit in de eenvoud

Insteekbare gebouwinstallatie

De insteekbare elektrische installatie is een van de trendsettende onderwerpen in de moderne gebouwinstallatie en wordt steeds populairder bij elektrotechnische planners en installateurs. Niet voor niets: er wordt gewerkt met vooraf geplande kabels die in de fabriek zijn gemonteerd met installatieconnectoren, en die op de bouwplaats volgens het Plug & Play-principe in elkaar worden gezet. Dit bespaart tijd, voorkomt fouten en vereenvoudigt het onderhoud.

De voordelen van de insteekbare installatie:

  • Snelle, normconforme installatie van apparatuur dankzij Plug & Play
  • Installatiefouten zijn door de bescherming tegen verkeerd insteken vrijwel uitgesloten.
  • Energie waar het nodig is: de gestructureerde en planbare kabelgeleiding maakt de doelmatige plaatsing van aftakpunten mogelijk.
  • Hoge systeembeveiliging door in de fabriek gemonteerde en geteste kabels

Wat is de insteekbare elektrische installatie?

De insteekbare elektrische installatie is de Plug & Play-variant van de elektrische installatie. Het connectorsysteem bestaat uit een groot aantal verschillende componenten en voorgemonteerde kabels, die voorafgaand aan de installatie worden gepland in overeenstemming met de toepassing en vervolgens op de bouwplaats eenvoudig worden aangesloten. In vergelijking met de conventionele installatie is het eenvoudig aansluiten van een stroomkring tot de verbruiker in zeer korte tijd voltooid - inclusief 100% bescherming tegen verkeerd insteken.

Waar wordt het gebruikt?

De insteekbare installatie weet met name bij repetitieve of geplande installatievereisten in typische infrastructuurgebouwen zoals kantoorgebouwen, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen of winkelcentra te overtuigen. Typische toepassingen zijn installaties van verlichtingsarmaturen in verlaagde plafonds, elektrische installaties in borstweringen en spouwmuren en de installatie van vloerdozen en systeemverdelers in verhoogde vloeren.

Wat zijn de voordelen?

De insteekbare elektrische installatie maakt het mogelijk om bouwprojecten op tijd af te ronden dankzij de voorafgaande planning en een gestructureerde installatie op de bouwplaats. Hierdoor worden montagetijden en installatiefouten op de bouwplaats gelijkmatig gereduceerd – voor een verhoging van de productiesnelheid tot wel 70 % en een verlaging van de kosten tot wel 30 %. Mechanische codering van de connectoren en de kleurstelling vereenvoudigen de installatie verder en maken deze veilig en foutloos. Bussystemen zoals DALI voor het dimmen van de verlichting of SMI voor zonweringsystemen zijn gemakkelijk mee te nemen.

Voordelen

De toekomst is flexibel!

Digitaal, geautomatiseerd en flexibel: de eisen die aan gebouwen en installaties worden gesteld zijn permanent onderhevig aan veranderingen. Dit betekent dat ook de competenties en de uitgebreide eisenprofielen van planners en installateurs aan veranderingen onderhevig zijn. De insteekbare elektrische installatie helpt bij het aangaan van deze nieuwe uitdagingen, aangezien deze optimaal afgestemd is op de eisen in de gebouwinstallatie: met insteekbare installatiesystemen kunnen zowel de installatie als de automatisering eenvoudig gecombineerd worden en kunnen installaties snel en op een eigentijdse manier worden aangesloten – snel, veilig en zonder fouten.

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1125.jpg

De toekomst is duurzaam!

Waardevoller, milieuvriendelijker en duurzamer: de manier waarop gebouwen worden gebouwd, is aan het veranderen. Gebouwen hebben een uitermate lange levensduur en worden over het algemeen gekenmerkt door een hoog energieverbruik, grote massastromen en een grote hoeveelheid materiaal. Nieuwe bouwconcepten, zoals serieel bouwen met minder en bovenal milieuvriendelijke materialen, bieden een enorm potentieel om op energie en hulpbronnen te besparen. Connectorsystemen zijn bij uitstek geschikt voor een duurzame gebouwinstallatie die hulpbronnen ontziet: met insteekbare installatiesystemen kunt u uw installatie nauwkeurig plannen en van tevoren confectioneren - dat bespaart tijd en kostbaar materiaal.

Digitalisering heeft de toekomst!

Intelligent gepland en digitaal gemodelleerd: de digitalisering biedt ook in de bouwsector tal van nieuwe mogelijkheden, en is zodoende niet alleen een drijvende kracht achter de voortschrijdende intelligentie van gebouwen, maar ook achter de optimalisering van processen. Dankzij digitale planningsmethoden (bijvoorbeeld BIM) verschuiven steeds meer processtappen naar de beginfase. Het doel: een consistent en efficiënt proces. Continuïteit van de planning tot de documentatie (Industrie 4.0) is met de insteekbare elektrische installatie optimaal realiseerbaar. Immers: connectorsystemen kunnen goed van tevoren gepland en gedocumenteerd worden – en snel, veilig en foutloos geïnstalleerd worden.

MM-34671_GWA_WINSTA_GettyImages-465650073_Komposition_2000x1125.jpg

De standaardisering door de insteekbare elektrische installatie zal in de toekomst optimaal aansluiten op de eisen van de markt in het kader van de digitalisering.

Daniel Wehmeier, Head of Market Management Building bij WAGO

Conventionele vs. insteekbare installatie

De insteekbare gebouwinstallatie scoort hoog op de bouwplaats in vergelijking met de conventionele montage dankzij de bijzonder korte montagetijden. De reden: connectorsystemen volgen de trend van de voorafgaande productie in de fabriek en bieden zo een oplossing die kan voldoen aan de toenemende tijdsdruk op bouwplaatsen. De installatie is van tevoren gepland. Ter plaatse is het alleen nog maar een kwestie van insteken. Daarnaast kunnen alle beschikbare medewerkers optimaal worden ingezet en kunnen installatieprojecten sneller kunnen worden afgerond.

Plug & Play!

Consistent van voeding tot verbruiker: bij de elektrische installatie is met name de installatie van verbruikers een tijdrovende klus gebleken. Het tijdsvoordeel van de insteekbare installatie is daarom het grootst als deze volledig insteekbaar kan worden uitgevoerd - dat wil zeggen dat zowel verbruikers als systeemverdelers evenals andere apparaten ook een insteekbare netaansluiting hebben. Dat hebben de desbetreffende fabrikanten van schakelaars, contactdozen, lampen, vloerdozen enz. ook ingezien. Voor een optimaal samenspel van alle producten en componenten - bijvoorbeeld als systeempartners zoals onze WINSTA®-systeempartners, worden de producten reeds in de fabriek voorzien van geschikte connectoren. Op de bouwplaats kan alles dan snel en veilig worden aangesloten.

Insteekbare elektrische installatie in de praktijk

Insteekbare elektrische installaties zijn ideaal voor gebruik in infrastructuurgebouwen waar de eisen aan een installatie herhaald worden of in een raster gepland zijn. Dit maakt het gebruik van kant-en-klare systeemoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, hotels, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en zorginstellingen.

1

Installatie van verlichtingssystemen

Installatie van verlichtingssystemen

2

Installatie van schakelaars en stopcontacten

Installatie van schakelaars en stopcontacten

3

Elektrificatie van werkplekken

Elektrificatie van werkplekken

4

Installatie van ondervloersystemen

Installatie van ondervloersystemen

5

Installatie van geveldoorvoersystemen

Installatie van geveldoorvoersystemen

6

Installatie van zonweringsystemen

Installatie van zonweringsystemen

7

Systeemverdelers en verdeeldozen

Systeemverdelers en verdeeldozen

Meer informatie

Andere onderwerpen omtrent de insteekbare gebouwinstallatie

Referentieprojecten

Wilt u weten hoe oplossingen met connectorsystemen er in de praktijk uitzien? Dan vindt u hier een aantal highlights van onze WINSTA®-projecten die met de insteekbare gebouwinstallatie gerealiseerd werden. Ontdek de veelzijdigheid van de insteekbare elektrische installatie!

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

Leer het connectorsysteem WINSTA® kennen

WINSTA® is hét connectorsysteem van WAGO dat optimaal is afgestemd op de hoge eisen in de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt een insteekbare en dus ook snelle, veilige en foutloze elektrische installatie mogelijk. Dit geldt ook voor andere toepassingen, bijv. in de scheepsbouw, in de spoorwegtechniek of in de industrie.

8933593153566.jpg

Onderwerp

Duurzaam in de bouw is planbaar – met de insteekbare elektrische installatie

De duurzaamheid van Green Buildings is integraal gepland en is dus niet beperkt tot enkele afzonderlijke aspecten. Voor een systematisch gepland gebouw zijn planbare gegevens en dus ook een planbare en adaptieve elektrische installatie nodig. Met de insteekbare installatie is een concept beschikbaar dat de efficiënte vormgeving c.q. realisatie van de afzonderlijke fasen gedurende de gehele levenscyclus optimaal ondersteunt en zodoende in een echte meerwaarde voorziet.

Inspiratie - voor u

Meer producten van WAGO