Op deze pagina:
power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

De nieuwe krachtbron in de schakelkast

De WAGO industriële netvoeding Pro 2

De schakelkast verandert, want de eisen eraan worden steeds hoger - zowel kwantitatief als kwalitatief. Door toenemende netwerken, stijgende energiekosten en groeiend maatwerk moet de schakelkast kleiner,

Power of Possible

De schakelkast verandert, omdat de eisen continu toenemen - en dat als het gaat om kwantiteit en kwaliteit. De toenemende koppeling, stijgende energiekosten en toenemende individualiseringen vereisen dat het er in een schakelkast kleiner, spaarzamer, sneller en flexibeler aan toe moet gaan.

Ons antwoord op de toenemende eisen is de WAGO voeding Pro 2 - de beste stroomvoorziening die wij hebben gebouwd - de nieuwe signaalgever in de schakelkast, die concrete mogelijkheden creëert uit de uitdagingen van vandaag en mogen - wij noemen dat "The Power of Possible"!

Vandaag al denken aan morgen - zo werkt WAGO met het oog op processen en efficiëntie ook als het gaat om de details. En zo heeft WAGO de voeding Pro 2 betreffende de thema's planning, installatie, configuratie en inbedrijfstelling consequent uitgewerkt. Het resultaat zijn uitstekende producteigenschappen, die in deze combinatie door geen andere stroomvoorziening wordt geboden.

Uitstekende producteigenschappen van de WAGO voeding Pro 2

  • Intelligent vermogensmanagement, dat 5 s lang 150 % vermogen biedt en bij kortsluitingen 15 ms lang tot 600 % uitgangsstroom levert.
  • Hoog weerstandsvermogen tegen ongunstige omgevingsinvloeden: hitte, koude en gebruikshoogte spelen slechts een kleine rol.
  • Toekomstgerichte communicatie houdt u op de hoogte over alle belangrijke statussen en gegevens en is klaar voor Industrie 4.0.
  • Eenvoudige planning en installatie dankzij de compacte afmetingen en "Digital Twin“ – 2D-/3D-gegevens zijn in de belangrijkste formaten verkrijgbaar.

Webinar voedingen Pro2

De nieuwe voedingen van de serie Pro2 van WAGO zijn dé benchmark voor communicatie en parametrering. Met een rendement van tot wel 96,6% weten de voedingen energie perfect om te zetten. Bovendien kunnen de voedingen via opklikbare communicatiemodules eenvoudig op een veldbus aangesloten worden. De krachtige Top- en PowerBoost-functionaliteit garandeert een hoge mate van betrouwbaarheid én beschikbaarheid van installaties.

Bekijk het Webinar
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: