[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Producten", "item": "https://www.wago.com/nl/producten" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interface Electronics", "item": "https://www.wago.com/nl/interface-electronics" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "EPSITRON IP67 Power", "item": "https://www.wago.com/nl/interface-electronics/epsitron-ip67-power" } ] } [{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/epsitron-ip67-power","name":"EPSITRON IP67 Power","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/epsitron-ip67-power" }, "headline": "Meer energie in het veld - EPSITRON IP67 Power", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/ESPRION.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDcyMDE4fGltYWdlL3BuZ3xhVzFoWjJWekwyZzBNQzlvWmpBdk1UQTBNamt6T1RrM09UTTJPVFF1Y0c1bnwxYWU0OGIxMjk3NmJkNDI1MTA2NjY5MWEzOGFhZDA5YWZlYzEwMWM0NDY3ZmRiYjIxMDRkNDdlMTFmMDA1NjYz" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 10:58:13 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:47 CET 2024" }
Product Nieuws 7 oktober 2020

Meer energie in het veld

Vaarwel schakelkast: de nieuwe schakelnetvoedingen EPSITRON® IP67 Power leveren de benodigde energie dankzij de robuuste constructie en de hoge beschermingsgraad direct waar daar deze benodigd is.

Zelfs onder extreme omstandigheden werken de nieuwe schakelnetvoedingen EPSITRON® IP67 Power uitermate betrouwbaar, en dankzij de beschermingsgraad IP67 zijn ook vocht en stof geen enkel probleem. De apparaten zijn ontwikkeld voor de efficiënte en decentrale voeding van verbruikers met een spanning van DC 24 V.

Voordelen van de EPSITRON® IP67 Power:

  • Compacte constructie voor een ruimtebesparende installatie "on-site"

  • Rendement tot wel 92,3 % voor een energie-efficiënt gebruik en een lange levensduur

  • Snelle bedrading zonder gereedschap met 7/8"-schroefaansluitingen

  • Actieve correctie van de vermogensfactor voor een zuivere en sinusvormige stroom

  • Effectieve spatwaterbescherming voor gebruik in ruwe industriële omgevingen

Robuust en energie-efficiënt

Het grote voordeel van de nieuwe oplossing is dat de spanningstransformatie van AC 230 V naar DC 24 V plaatsvindt op de plaats waar de gelijkstroom benodigd is. Dankzij het hogere rendement kunnen de energiekosten aanzienlijk worden verlaagd. De schakelnetvoedingen IP67 leveren ook een ruimtebesparing op, aangezien geen overmatig gedimensioneerde apparaten in de centrale schakelkast nodig zijn. De EPSITRON® IP67 Power is dankzij de robuuste constructie en de hoge mate van betrouwbaarheid bij uitstek geschikt voor een veilig en decentraal gebruik.

In één oogopslag:

  • Meer ruimte in de schakelkast
  • Hoge energie-efficiëntie met een rendement tot wel 92,3 %
  • Gering vermogensverlies voor een hoge mate van beschikbaarheid en een lange levensduur
  • Snelle montage zonder gereedschap
  • Robuuste en spatwaterbestendige behuizing met beschermingsgraad IP67
  • Actieve correctie van de vermogensfactor
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: