[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Intrinsiek veilige I/O-modulen", "item": "https://www.wago.com/nl/intrinsiek-veilige-io-modulen-4-kanaal" } ] } [{"url":"/intrinsiek-veilige-io-modulen-4-kanaal","name":"Intrinsiek veilige I/O-modulen","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/intrinsiek-veilige-io-modulen-4-kanaal" }, "headline": "Intrinsiek veilige I/O-modulen - 4-kanaal-DO en 4-kanaal-AI voor het Ex-bereik", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/ex-bereich-750-539-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1OUzlvWTJJdk9EZzBPREEzTXpjeE9UZ3pPQzVxY0djfDc0ZTk3YzcwOTdlY2M0NTc1ZjlmYTcxNGI0Nzg1YjRkYTJkYzM0ZDA4MmI4MTVjYjY1MTlmNmNlMGVmYmY2ODY" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 10:57:08 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:46 CET 2024" }
Product Nieuws 16 december 2016

Aansturen en registreren: I/O-modulen voor het Ex-bereik

Nieuw ter aansluiting van sensoren/actuatoren van de zones 1/21 en 0/20 zijn de intrinsiek veilige I/O-modulen - met 4 kanalen voor de aansturing van een groot aantal kleptypes en voor de economische detectie van de normsignalen 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA en voor het meetbereik 3,6 ... 21 mA volgens NAMUR NE43.

Nieuwe mogelijkheden met de 4-kanaals digitale uitgangsmodule (750-539)

Met de nieuwe intrinsiek veilige 4-kanaals digitale uitgangsmodule DC 24 V VALVE Ex i (750-539) is het mogelijk om een breed scala aan kleptypes van verschillende fabrikanten, zoals Bosch, SMC, Festo en Norgren, te regelen. Profiteer van de speciale busklem met het dubbele aantal kanalen en hogere uitgangsstroom.

Uw voordelen van 4 DO 24 V DC VALVE Ex i:

  • Uitgangsstroom van max. 50 mA
  • Regeling van kleppen/klepeilanden van zone 1/21 en 0/20
  • Channel-by-channel-diagnose: bijvoorbeeld in het geval van kortsluiting en draadbreuk
  • Compact ontwerp: ruimtebesparend en economisch
  • ATEX-, IECEx-gecertificeerd

Nieuwe mogelijkheden met de 4-kanaals analoge ingangsmodule (750-486)

De 4 stroomingangskanalen van de 4-AI-module (750-486) kunnen worden gebruikt voor het vastleggen van gestandaardiseerde normsignalen voor de twee standaardmeetbereiken 0 ... 20 mA en 4 ... 20 mA evenals voor het meetbereik 3.6 ... 21 mA volgens NAMUR NE43. De flexibiliteit door de individueel instelbare kanalen en de compactheid door de kleinere totale breedte zijn twee essentiële factoren voor het openen van nieuwe toepassingsgebieden.

Uw voordelen met de 4 AI 0/4 … 20 mA Ex i:

  • Configureerbare meetbereiken: 0 … 20 mA, 4 … 20 mA alsook 3,6 … 21 mA volgens NAMUR NE43
  • Compact design: ruimtebesparende en economische analoge module met 4 kanalen op een breedte van slechts 24 mm
  • Channel-by-channel-diagnose: bijvoorbeeld in geval van kortsluiting, draadbreuk of bij een over-/-onderschrijding van het meetbereik
  • ATEX-, IECEx-gecertificeerd
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg