MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x2000.jpg

WAGO I/O System Advanced

"Time Sensitive Networking" (TSN) is dé technologie van de toekomst als het om de systematische, flexibele, performante en veilige integratie van machines en installaties in een netwerk gaat. Met het I/O System Advanced, onze gloednieuwe en innovatieve automatiseringsoplossing "made for TSN", tilt u uw industriële automatisering naar een nieuw niveau.

Uw voordelen:
  • Open, innovatief en toekomstbestendig automatiseringssysteem voor de machine- en installatiebouw
  • I/O System Advanced biedt de voordelen van de beproefde serie 750, en combineert deze met een uitstekende performance en een comfortabel mechanisch systeem dat fouten vermijdt.
  • De nieuwe controller PFC200 van WAGO combineert de veelzijdige mogelijkheden van de PFC-technologie met het I/O System Advanced.
  • Optimale prestaties, korte reactietijden en een hoge synchroniciteit voor de aansluiting op snelle Ethernet-veldbussen

WAGO in de praktijk

KLAAR VOOR DE MODERNE MACHINE- EN
INSTALLATIEBOUW

Connectiviteit en snelheid zijn van cruciaal belang voor moderne productiesystemen. Met het I/O System Advanced heeft WAGO een oplossing ontwikkeld waarmee u probleemloos aan alle eisen kunt voldoen die aan een toekomstbestendig automatiseringssysteem worden gesteld. Met het nieuwe en snelle IP20 I/O-systeem geeft WAGO de onderwerpen van de toekomst (bijv. OPC UA en TSN) een gezicht – en u de mogelijkheid om de toon aan te geven.

Uitstekende performance en functioneel design

Het I/O System Advanced biedt dankzij de gateway met het universele WAGO I/O-systeem van de serie 750 de beproefde voordelen en functionaliteiten van de serie 750, en combineert deze met een fris design, een comfortabel mechanisch systeem dat fouten vermijdt en een uitstekende performance: korte reactietijden, een hoge synchroniciteit van de signaaloverdracht en in de toekomst eveneens de mogelijkheid om snelle Ethernet-veldbussen zoals PROFINET, EtherCAT® en Ethernet/IP te benutten zorgen ervoor dat het I/O-System Advanced dé oplossing voor de industriële automatisering is.

Het nieuwe I/O System Advanced

Er zijn vele goede redenen voor het nieuwe WAGO I/O System Advanced. Onze expert Jürgen Gorka vertelt #openandeasy over onze nieuwe oplossing voor de industriële automatisering.

"Made for TSN"

De industriële communicatie moet snel, realtime en gestandaardiseerd zijn om een toekomstbestendige productie mogelijk te maken. "Time Sensitive Networking" (TSN) is hiervoor een essentiële factor, aangezien het de performance van industriële netwerken aanzienlijk kan verhogen. Bovendien vormt het de basis om rechtstreeks vanuit het veldniveau met willekeurige apparaten op andere niveaus te kunnen communiceren, zonder dat hiervoor een toegang tot de gateways nodig is of communicatietechnologieën ingrijpend veranderd moeten worden. Nog indrukwekkender is TSN in combinatie met OPC UA. Het samenspel van TSN en OPC UA zorgt ervoor dat apparaten, machines en onderdelen van installaties zichzelf in de toekomst kunnen beschrijven, met elkaar kunnen communiceren en automatisch geconfigureerd kunnen worden. Dit wederom is een voorwaarde om de modulaire benaderingswijze in de machine- en installatiebouw verder te bevorderen.

» Met het nieuwe en snelle IP20 I/O-systeem geven wij onderwerpen als OPC UA en TSN een gezicht.

«

Jürgen Gorka, productmanager bij WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Beproefde PFC-technologie

Met het I/O System Advanced steekt WAGO de controller PFC200 eveneens in een nieuw jasje, zonder hierbij af te zien van de beproefde PFC-technologie. Deze doorontwikkeling stelt klanten in staat om het nieuwe systeem vrij eenvoudig te implementeren. De nieuwe controller functioneert dankzij het Linux®-besturingssysteem en de Docker-virtualisatie als schakel met veelzijdige IT-technologieën en dankzij het IEC 61131-runtimesysteem eveneens met OT-technologieën. Gegevens naar de cloud sturen en alle voordelen van de cloud benutten - dankzij de diverse interfaces en de hoge cyber security-standaards is dit een vanzelfsprekendheid.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Onafhankelijk en flexibel

Gebruikers profiteren van de voordelen zonder grote aanpassingen en dure investeringen. De vertrouwde PFC-functies en de programmering op basis van CODESYS met de engineering software e!COCKPIT kunnen met het I/O System Advanced als vanouds worden gebruikt. Bovendien kunnen dankzij de gateway met het universele systeem 750 alle ruim 500 beschikbare modules direct aangesloten worden – een sterk argument met het oog op de veiligheid van investeringen.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

» Met deze doorontwikkeling van onze beproefde PFC-technologie willen wij onze klanten een zo eenvoudig mogelijke instap in het nieuwe systeem bieden. «

Christian Bartelheimer, productmanager bij WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation NL

Technisch Support Automation

Ook interessant

Passende onderwerpen en producten

Controllers voor een economische besturing

Grote en kleine besturingstaken moeten vooral voordelig zijn. WAGO heeft daarom voor iedere taak en voor iedere eis de juiste PLC in het assortiment.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

WAGO in de praktijk

Meer informatie over automatiseringstechniek

Innovatieve besturing van aandrijvingen

SAM Electronics vertrouwt bij de realisatie van aandrijfoplossingen voor schepen op de flexibiliteit en de betrouwbaarheid van het WAGO I/O-systeem.