NU! GRATIS SAMPLE!.png

LEUK DAT JE GEÏNTERESSEERD BENT!

"Voor iedere toepassing de juiste klem!" – Steeds meer klanten zijn overtuigd van de nieuwe TOPJOB® S aansluitklemmen van WAGO. 

3 bedieningsvarianten WAGO TOPJOB® S aansluitklemmen  

De TOPJOB® S-rijgklemmen met bedieningsopening kun je eenvoudig bedraden met bedieningsgereedschap.

VOORDELEN:

  • Het bedieningsgereedschap blijft in de bedieningsopening steken tot de geleider aangesloten is.
  • De klempositie is duidelijk herkenbaar door het geplaatste bedieningsgereedschap.
  • De geleiderinvoer blijft geopend; beide handen zijn dus vrij voor de bedrading.

 

Het assortiment van TOPJOB® S-rijgklemmen is eveneens verkrijgbaar met drukknop. De klempositie kan worden geopend door de drukknop in te drukken met gereedschap naar vrije keuze.

VOORDELEN:

  • Voor het openen van de klempositie met de drukknop kan het bedieningsgereedschap vrij worden gekozen.
  • Overzichtelijk in gebruik: Het bedieningselement is duidelijk herkenbaar door de oranje kleur.

De nieuwe WAGO TOPJOB® S aansluitklemmen met hendel kunnen zonder gereedschap worden bediend. De klempositie wordt door middel van de hendel en dus eenvoudig met de hand geopend en gesloten. Met name bij de aansluiting van geleiders in het veld profiteert de gebruiker van het intuïtieve en comfortabele gebruik. 

VOORDELEN:

  • Hendelbediening met de hand – wereldwijd intuïtief en zonder gereedschap
  • Hendel blijft open staan; beide handen zijn vrij voor snel en comfortabel aansluiten.
  • Een duidelijke stand van de hendel signaleert de open c.q. gesloten klempositie.

Bestel nu gratis jouw sample!

Gratis een sample ontvangen? Vul het formulier in!