Referentie 12 september 2024

Wind in de rug voor de waterstofeconomie

Geautomatiseerde testsystemen optimaliseren waterstof-elektrolysestacks.

Kort na de vierde (digitale) revolutie is de Duitse economie opnieuw onderhevig aan ingrijpende veranderingen. De beoogde doelen: een consequent gebruik van duurzame energie, een systematische elektrificatie van productie en mobiliteit evenals de ontwikkeling van een nieuwe waterstofeconomie. Het goede nieuws: zowel de knowhow als innovatieve producten voor deze nieuwe revolutie zijn al beschikbaar. Een goed voorbeeld hiervan is het geautomatiseerde testsysteem voor de optimalisering van elektrolysers.

Hier ervaart u:

  • Waarom de productie van groene waterstof van groot economisch belang is

  • Hoe een systematische en open automatisering de optimalisering van waterstof-elektrolysestacks mogelijk maakt

  • Waarom het flexibele WAGO I/O-SYSTEM 750 de perfecte basis voor verschillende toepassingen in de waterstofeconomie is

Innovatie door coöperatie

Samenwerking tussen Bürkle en WAGO

Groene waterstof in de lift

Over één ding zijn alle voorspellingen het eens: de vraag naar groene waterstof zal met de overgang naar een duurzamere economie aanzienlijk toenemen. Onderzoeken hebben aangetoond dat de volledige vervanging van kolen en cokes in de staalproductie alleen al in Duitsland een extra vraag van 2,4 megaton waterstof per jaar zal creëren. Een enorme hoeveelheid.

De Europese Unie heeft erkend dat er snel iets moet gebeuren om zo'n grootschalige waterstofeconomie te realiseren. Subsidieprogramma's ter waarde van meerdere miljarden euros dienen de ontwikkeling en uitbreiding van de waterstofindustrie te stimuleren. In het kader van deze programma's verwachten economen ook particuliere investeringen van bijna negen miljard euro.

Het is dus geen echte verrassing dat de waterstofproductie voor grote euforie zorgt. Het aantal bedrijven dat waterstof opslaat, vervoert of oplossingen voor de distributie van waterstof aanbiedt, groeit gestaag.

Complexe installaties – systematisch geautomatiseerd

Naar aanleiding van de verwachte productiehoeveelheden en de potentiële grootte van de markt worden bij de elektrolysestacks nu de puntjes op de i gezet: elke fabrikant wil de kwaliteit en het rendement van de installaties verhogen en deze tegelijkertijd tegen scherpe prijzen kunnen aanbieden. De vraag hierbij is echter: hoe beoordeel je het effect van één zogenoemd onbeduidende verandering in een complex systeem met honderden parameters?

Iemand die meer dan bekend is met het bepalen van de prestaties van elektrolysers, is Jörg Bürkle. Zijn bedrijf, Bürkle Anlagenbau GmbH uit het Zuid-Duitse Stuttgart, produceert de hiervoor benodigde meet- en testsystemen nu al in serie. Hierbij worden tal van sensoren gebruikt om alle relevante kengetallen en waarden van een elektrolysecel te registreren en het samenspel van de meest uiteenlopende parameters te bepalen.

Twee factoren zijn bijzonder belangrijk gebleken voor het succes van het bedrijf: enerzijds de expertise die is opgedaan tijdens meer dan tien jaar onderzoek bij het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR), anderzijds betrouwbare componenten voor de systematische automatisering van de testsystemen.

U wilt meer lezen? Het hele verhaal kunt u gratis downloaden!

23_2FX4121_2000x1125.png

Het enorme marktpotentieel stimuleert bedrijven over de hele wereld om hun technologie voor de productie van groene waterstof te verbeteren. Testsystemen voor waterstof-elektrolysestacks zijn dan ook enorm populair – en worden door het Duitse bedrijf Bürkle Anlagenbau al in serie geproduceerd.

U wilt meer weten?

U kunt de volledige referentie hier downloaden en de veelzijdige mogelijkheden van onze oplossingen ontdekken.

Componenten van WAGO

De voor het project gebruikte producten van WAGO in detail