Op deze pagina:

Referentie 18 juni 2021
Kwaliteit en productiviteit verhogen –
met de veer- en hendeltechnologie van WAGO

Een aanzienlijke verlaging van arbeidskosten en arbeidstijd en een gelijktijdige verhoging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de eigen producten – dat is het Amerikaanse bedrijf Powell Industries gelukt met connectoren van WAGO. En de volgende verhoging van kwaliteit en productiviteit heeft de marktleider op het gebied van modulaire elektrische bedrijfsmiddelen al voor ogen – met de eenvoudige en duidelijke hendeltechnologie van WAGO voor de "Power Control Rooms" (PCR®). Gereedschap is hiervoor volledig overbodig.

Kwaliteit en productiviteit verhogen – zo ondersteunt WAGO u

  • Hogere stroombelastbaarheid door de printconnectoren met hendel van de serie 832 van WAGO

  • Processen versnellen en kosten verlagen – dankzij de veeraansluittechnologie van WAGO 

  • Veilige en eenvoudige bedrading door de aansluiting van geleiders zonder gereedschap 

Onze PCR®'s worden in alle 50 staten van de VS en in meer dan 70 landen wereldwijd geleverd en daar opgebouwd [...].

Rick Deiss, Production Designer bij Powell Industries

Powell Industries is een strategische aanbieder van complexe geïntegreerde systemen voor het verdelen en besturen van elektrische energie. Daarvoor heeft het bedrijf onder andere zijn "Power Control Room" (PCR®) ontwikkeld – een besturings- en schakelkastcontainer. De "Power Control Room" wordt op diverse locaties toegepast, bijvoorbeeld in transformatorstations voor olie- en gasprojecten of in transportsystemen. "Onze PCR®'s worden in alle 50 staten van de VS en in meer dan 70 landen wereldwijd geleverd en daar opgebouwd – dus zowel in de hitte van de woestijnen in Saoedi-Arabië als in de kou van de North Slopes in Alaska", legt Rick Deiss, Production Designer, uit.

Enkele "Power Control Rooms" (PCR®'s) van Powell Industries zijn zo groot dat deze uit elkaar genomen en in losse delen verzonden moeten worden.

Productie, transport en aansluiting optimaliseren - dankzij de hendel

Om de PCR®'s nog innovatiever en toekomstbestendiger te maken, vertrouwt het bedrijf uit Houston (Texas) niet alleen op de onderhoudsvrije en trillingsbestendige push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechnologie, maar ook op de door WAGO ontwikkelde hendelaansluittechnologie. De hendel van WAGO voorziet in een wereldwijd unieke en duidelijke aansluiting van geleiders zonder gereedschap, die de bedrading zowel in de fabriek als ter plaatse bij de klant eenvoudiger, sneller én veiliger maakt. Een echte meerwaarde - in het bijzonder bij grote besturings- en schakelkastcontainers. "Enkele PCR®'s zijn zo groot dat deze uit elkaar genomen en in losse delen verzonden moeten worden", legt Rick Deiss, Production Designer bij Powell Industries, uit.

MM-36791_GWA_831_Series_Powell_2000x1125.jpg

De hendel van WAGO voorziet in een wereldwijd unieke en duidelijke aansluiting van geleiders zonder gereedschap, die de bedrading zowel in de fabriek als ter plaatse bij de klant eenvoudiger, sneller én veiliger maakt – een absolute meerwaarde voor klanten, medewerkers van Powell-Industries en installateurs.

Wij waren op zoek naar een oplossing waarmee aansluitingen gewoon uit elkaar getrokken kunnen worden als deze losgekoppeld moeten worden. Op deze wijze willen we de productie- en arbeidskosten verlagen.

Rick Deiss, Production Designer bij Powell Industries

Bij de montage van een grotere Power Control Room worden de afzonderlijke secties of ruimten eerst fysiek met elkaar verbonden. Vervolgens moeten de verbindingskabels tussen de afzonderlijke secties in zogenoemde "split boxes" (aansluitdozen) voor de schakeling veilig aangesloten worden. Daarna worden deze weer losgekoppeld, voordat de PCR® opnieuw uit elkaar genomen wordt om deze in delen naar de klant te verzenden – met de connectoren met hendel van WAGO is dat echter geen enkel probleem. Dat was vroeger niet zo gemakkelijk.

In het verleden raakten de kabelaansluitingen bij het verzenden van de split boxes vaker los. De redenen: trillingen en installatiefouten. Daarom moesten bij levering monteurs de kabels vóór het verbinden van de secties in de box controleren en moesten de schroeven van de aansluitingen met een gekalibreerd draaimoment nagetrokken worden. "Dat was niet alleen vervelend, maar kostte ook veel tijd én geld. Het hiervoor benodigde gereedschap moest extra aangeschaft en ieder jaar opnieuw gekalibreerd worden", weet Rick Deiss zich te herinneren.

Integriteit van de aansluiting van last- en stroomcircuits verbeteren - van optie naar oplossing

Een ding was zeker: de integriteit van de aansluitingen van last- en stuurstroomcircuits moest verbeterd worden om de productiekosten en de arbeidskosten te verlagen. "Daarvoor zochten wij naar een oplossing waarmee aansluitingen gewoon uit elkaar getrokken kunnen worden als deze losgekoppeld moeten worden", aldus Deiss. Eén optie: printconnectoren van WAGO met de onderhoudsvrije push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechnologie, oftewel: het WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MCS MAXI 6 van de serie 831.

MM-31927 new website page 831 series reference Powell_1_2000x1125.jpg

Printconnectoren van het WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MCS MAXI 6 (serie 831) en MAXI 16 (serie 832) verbeteren dankzij de push-in CAGE CLAMP®-veeraansluiting en de hendeltechnologie de integriteit van last- en stuurstroomcircuits.

Productvoorbeelden en een bezoek aan de fabriek van WAGO in Duitsland inclusief testsystemen wisten de verantwoordelijke medewerkers van Powell te overtuigen en zorgden ervoor dat uit een optie een oplossing werd. "Ik heb gezien hoe de onderdelen geproduceerd worden en hoeveel tests de producten ondergaan. Ik was onder de indruk van de kwaliteit van de producten van WAGO, en aangenaam verrast hoe goed de producten uit de tests kwamen. De printconnectoren van WAGO zijn dus precies waarnaar we op zoek waren – een innovatief onderdeel voor onze PCR®'s, waarmee we onze klanten een echte meerwaarde kunnen bieden en onze positie als marktleider kunnen verstevigen", vertelt Deiss.

Ik heb gezien hoe de onderdelen geproduceerd en hoe intensief de producten getest worden. Ik was onder de indruk van de kwaliteit van de producten van WAGO.

Rick Deiss, Production Designer bij Powell Industries

Nieuwe waarden en toepassingen in de focus

Door de samenwerking met WAGO behoren kabelschoenen, krimpbewerkingen en losrakende schroeven bij het aansluiten van elektrische geleiders tot AWG 8 bij Powell Industries al sinds 2016 tot het verleden. De producten van WAGO met veeraansluittechnologie hebben de processen zowel in de productie als bij het verbinden en loskoppelen van de verzonden secties versneld en de arbeidskosten verlaagd.

MM-31927 new website page 831 series reference Powell_832_2000x1125.jpg

Met behulp van de beproefde push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechnologie en de printconnectoren met hendel van WAGO is Powell Industries in staat om de bedrading sneller en eenvoudiger uit te voeren en tegelijkertijd de pioniersrol bij het ontwerp van elektrische uitrustingen te verstevigen.

Innovatief, efficiënt en veilig verder: om dit doel te bereiken, implenteert Powell Industries momenteel ook het WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MCS MAXI 16 van de serie 832 met passende draagrailadapter om de WAGO push-in CAGE CLAMP®-technologie ook bij grotere schakelcircuits te kunnen gebruiken. "De printconnectoren van de serie 832 van WAGO weten te overtuigen met een hoge stroombelastbaarheid. Hierdoor kunnen we ze ook gebruiken voor aansluitingen tot AWG  4. Momenteel hebben wij voor waarden groter dan AWG 8 nog kabelschoenen en schroefaansluitingen met een draaimoment nodig", licht Deiss het optimaliseringspotentieel toe.

De producten van WAGO hebben de processen zowel in de productie als bij het verbinden en loskoppelen van de verzonden secties versneld.

Een ander belangrijk punt voor Deiss is de wereldwijd unieke, door WAGO ontwikkelde hendeltechnologie, die zonder gereedschap gebruikt kan worden. Deiss is ervan overtuigd dat Powell Industries met behulp van de beproefde push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechnologie en de nieuwe printconnectoren met hendel van WAGO in staat is om de bedrading sneller en eenvoudiger uit te voeren én tegelijkertijd de pioniersrol bij het ontwerp van elektrische uitrustingen te verstevigen.

Productaanbevelingen

Hendelaansluittechniek op de printplaat

Veilig, intuïtief en zonder gereedschap te bedienen – dat biedt de wereldwijd toegepaste en zelfverklarende hendeltechnologie van de printklemmen en printconnectoren van WAGO voor verschillende geleiderdoorsneden. De hendeltechnologie is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van apparaten in het veld. Ontdek de voordelen en toepassingsmogelijkheden!

CAE-gegevens voor layout en ontwerp van de printplaat

Printplaatontwikkeling the easy way! Bespaar kostbare tijd en maak gebruik van de gratis PCB-designgegevens van WAGO. Wij bieden design-in downloads van "Schematic Symbols and PCB Footprints" in meer dan 20 verschillende formaten voor de meest gangbare CAE-systemen.